감온식 팽창 밸브, TE 2, R22/R407C

068Z3209

온도범위 [°C]: -40 - 10, 균압: 외부 균압

제품 세부정보

총 중량 0.316 Kilogram
순중량 0.294 Kilogram
Volume 0.489 Liter
EAN 5702422117261

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP 서류 제품 이름 T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
UA address UA_2L.png
과열도 설정 조절형
구분 Art. 4, par. 3
균압 외부 균압
균압관 사이즈 [in] 1/4 in
냉매 R22/R407C
동일제품 068Z3238
모세관 길이 [in] 59 in
모세관 길이 [mm] 1500 mm
방향 앵글식
배출구 사이즈 [in] 1/2 in
배출구 연결 유형 플레어
본체재료 황동
부품 프로그램 이름 T2/TE2
서비스 가능 TXV 예비 부품
승인 EAC
LLC CDC TYSK
연결재료 황동
온도 범위 [°C] [최대] 10 °C
온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
온도 범위 [°F] [최대] 50 °F
온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
유입 방향 바이플로우, 오리피스 01-05 포함
유입 방향 표시기 1방향 양각 화살표
유입구 사이즈 [in] 3/8 in
유체그룹 2
정격 용량 조건 범위 N [IMP] OS=10.8 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
정격 용량 조건 범위 N [SI] OS=6K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
정적 과열도(SS) [°C] 4 °C
정적 과열도(SS) [°F] 7.2 °F
제품 액세서리 TXV 액세서리
제품군 Expansion valves
제품명 감온식 팽창 밸브
최대 작동 압력 [bar] 34 bar
최대 작동 압력 [psig] 500 psig
평형 연결 유형 플레어
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 20 pc
포함된 부품 감온통 스트랩
형식 TE 2
흡입구 연결 유형 플레어

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality