감온식 팽창 밸브, TE 2, R744

068Z2900

온도범위 [°C]: -40 - 0, MOP 점 [°C]: 5, 균압: 외부 균압

제품 세부정보

총 중량 0.314 Kilogram
순중량 0.267 Kilogram
Volume 0.489 Liter
EAN 5715162426814

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
MOP 점 [psig] MOP 561
MOP 점 [°C] 5 °C
MOP 점 [°F] 41 °F
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP 서류 제품 이름 T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
UA address UA_2L.png
UL 승인 냉매 R744
과열도 설정 조절형
구분 Art. 4, par. 3
균압 외부 균압
균압관 사이즈 [in] 1/4 in
냉매 R744
모세관 길이 [in] 59 in
모세관 길이 [mm] 1500 mm
방향 앵글식
배출구 사이즈 [in] 1/2 in
배출구 연결 유형 연납
본체재료 황동
부품 프로그램 이름 T2/TE2
서비스 가능 TXV 예비 부품
연결재료 황동
온도 범위 [°C] [최대] 0 °C
온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
온도 범위 [°F] [최대] 32 °F
온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
유입 방향 단일 유입
유입 방향 표시기 1방향 양각 화살표
유입구 사이즈 [in] 3/8 in
유체그룹 2
정격 용량 조건 범위 N [IMP] OS=3,6°F
정격 용량 조건 범위 N [SI] OS=2K
정적 과열도(SS) [°C] 3 °C
정적 과열도(SS) [°F] 5.4 °F
제품 액세서리 TXV 액세서리
제품군 Expansion valves
제품명 감온식 팽창 밸브
최대 작동 압력 [bar] 90 bar
최대 작동 압력 [psig] 1305 psig
평형 연결 유형 연납
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 20 pc
포함된 부품 감온통 스트랩
형식 TE 2
흡입구 연결 유형 플레어

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality