감온식 팽창 밸브, TD 1, R404A

068N7600

온도범위 [°C]: -40 - 10, 오리피스 용량 [kW]: 0.83, 오리피스 용량 [TR]: 0.24, 균압: 내부 균압

제품 세부정보

총 중량 0.201 Kilogram
순중량 0.178 Kilogram
Volume 0.46 Liter
EAN 5702424226336

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL 승인 파일명 SA7200
공장 설정 [bar] 5.3 bar
공장 설정 [psig] 76.9 psig
과열도 설정 조절형
균압 내부 균압
균형 포트 [예/아니요] 아니요
냉매 R404A
모세관 길이 [in] 30 in
모세관 길이 [mm] 750 mm
방향 일자형
배출구 사이즈 [in] 3/8 in
배출구 연결 유형 연납, ODF
본체재료 황동
서비스 가능 아니요
승인 C UL US 등록
EAC
LLC CDC TYSK
연결재료 구리
오리피스 용량 [kW] 0.83 kW
오리피스 용량 [TR] 0.24 TR
온도 범위 [°C] [최대] 10 °C
온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
온도 범위 [°F] [최대] 50 °F
온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
유입 방향 단일 유입
유입 방향 표시기 스탬프형 1방향 화살표
유입구 사이즈 [in] 1/4 in
정격 용량 조건 범위 N [IMP] tcond=90 °F
tevap=41 °F
tliq=82 °F
정격 용량 조건 범위 N [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
정적 과열도(SS) [°C] 3 °C
정적 과열도(SS) [°F] 5.4 °F
제품 액세서리 TXV 액세서리
제품군 Expansion valves
제품명 감온식 팽창 밸브
조리개 크기 0
조정가능한 가능
최대 엘리먼트 온도 [°C] 100 °C
최대 엘리먼트 온도 [°F] 210 °F
최대 작동 압력 [bar] 34 bar
최대 작동 압력 [psig] 500 psig
포장 형식 인더스트리얼 팩
포장수량의 유형 32 pc
포함된 부품 감온통 스트랩
필터 내장
형식 TD 1
흡입구 연결 유형 연납, ODF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality