감온식 팽창 밸브, TD 1, R290

068N5690

온도범위 [°C]: -40 - 10, 오리피스 용량 [kW]: 4.36, 오리피스 용량 [TR]: 1.24, 균압: 내부 균압

제품 세부정보

총 중량 0.169 Kilogram
순중량 0.147 Kilogram
Volume 0.489 Liter
EAN 5702424226220

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EN13463-3 착화원 평가
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL 승인 파일명 SA7200
공장 설정 [bar] 4.16 bar
공장 설정 [psig] 60.3 psig
균압 내부 균압
균형 포트 [예/아니요] 아니요
냉매 R290
모세관 길이 [in] 30 in
모세관 길이 [mm] 750 mm
방향 앵글식
배출구 사이즈 [in] 1/2 in
배출구 연결 유형 연납, ODF
본체재료 황동
서비스 가능 아니요
승인 C UL US 등록
EAC
LLC CDC TYSK
연결재료 구리
오리피스 용량 [kW] 4.36 kW
오리피스 용량 [TR] 1.24 TR
온도 범위 [°C] [최대] 10 °C
온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
온도 범위 [°F] [최대] 50 °F
온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
유입 방향 단일 유입
유입 방향 표시기 스탬프형 1방향 화살표
유입구 사이즈 [in] 3/8 in
정격 용량 조건 범위 N [IMP] tcond=90 °F
tevap=41 °F
tliq=82 °F
정격 용량 조건 범위 N [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
정적 과열도(SS) [°C] 3 °C
정적 과열도(SS) [°F] 5.4 °F
제품 액세서리 TXV 액세서리
제품군 Expansion valves
제품명 감온식 팽창 밸브
조리개 크기 4
조정가능한 NO
최대 엘리먼트 온도 [°C] 100 °C
최대 엘리먼트 온도 [°F] 210 °F
최대 작동 압력 [bar] 34 bar
최대 작동 압력 [psig] 500 psig
판매 제한 재질군 가연성 물질 계약 B (RC,CC)
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 20 pc
포함된 부품 감온통 스트랩
필터 내장
형식 TD 1
흡입구 연결 유형 연납, ODF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality