팽창 밸브 오리피스, ORF, R407A; R134a/R513A; R23; R455A; R407C; R236fa; R452A; R454C; R404A/R507A; R1234yf; R448A; R22/R407C; R449A

068-2089

온도범위 [°C]: -40 - 10

제품 세부정보

총 중량 0.014 Kilogram
순중량 0.009 Kilogram
Volume 0.017 Liter
EAN 5702422109594

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Rated cap. R1234yf, N [kW] 0.49 kW
Rated cap. R1234yf, N [TR] 0.14 TR
Rated cap. R452A, Range N [kW] 0.69 kW
Rated cap. R452A, Range N [TR] 0.2 TR
Rated cap. R454C, Range N [kW] 0.77 kW
Rated cap. R454C, Range N [TR] 0.22 TR
Rated cap. R455A, Range N [kW] 0.86 kW
Rated cap. R455A, Range N [TR] 0.24 TR
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP 서류 제품 이름 T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
UA address UA_2L.png
구분 Art. 4, par. 3
냉매 R134a/R513A
R22/R407C
R23
R236fa
R404A/R507A
R407A
R407C
R448A
R449A
R452A
R1234yf
R454C
R455A
부품 프로그램 이름 T2/TE2
서비스 가능 아니요
설계 연납 어댑터만
온도 범위 [°C] [최대] 10 °C
온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
온도 범위 [°F] [최대] 50 °F
온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
유체그룹 1
정격 용량 R134a, 범위 N [kW] 0.68 kW
정격 용량 R134a, 범위 N [TR] 0.19 TR
정격 용량 R22, 범위 B [kW] 0.87 kW
정격 용량 R22, 범위 B [TR] 0.25 TR
정격 용량 R22, 범위 N [kW] 0.9 kW
정격 용량 R22, 범위 N [TR] 0.25 TR
정격 용량 R404A, 범위 B [kW] 0.62 kW
정격 용량 R404A, 범위 B [TR] 0.18 TR
정격 용량 R404A, 범위 N [kW] 0.64 kW
정격 용량 R404A, 범위 N [TR] 0.18 TR
정격 용량 R407C, 범위 N [kW] 0.92 kW
정격 용량 R407C, 범위 N [TR] 0.26 TR
정격 용량 R507, 범위 B [kW] 0.62 kW
정격 용량 R507, 범위 B [TR] 0.18 TR
정격 용량 R507, 범위 N [kW] 0.64 kW
정격 용량 R507, 범위 N [TR] 0.18 TR
정격 용량 R513A, N 범위 [kW] 0.58 kW
정격 용량 R513A, N 범위 [TR] 0.16 TR
정격 용량 조건 범위 N [IMP] tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
정격 용량 조건 범위 N [SI] tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
제품 액세서리 TXV 액세서리
제품 용도 T 2
TE 2
제품군 Expansion valves
제품명 팽창 밸브 오리피스
조리개 크기 0x
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 25 pc
형식 ORF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality