Orifice for expansion valve, ORF, R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R404A/R507A; R513A; R22; R448A; R449A

067G2710

제품 세부정보

총 중량 0.279 Kg
순중량 0.25 Kg
Volume 0.283 Liter
EAN 5702428322256

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Orifice for expansion valve
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP 서류 제품 이름 TE
UK RoHS compliance Out of scope
균형 포트 [예/아니요]
냉매 R134a
R22
R404A/R507A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
부품 프로그램 이름 TE 55
서비스 가능 TXV 예비 부품
승인 EAC
LLC CDC TYSK
정격 용량 R134a, 범위 N [kW] 165 kW
정격 용량 R134a, 범위 N [TR] 47 TR
정격 용량 R22, 범위 B [kW] 117 kW
정격 용량 R22, 범위 B [TR] 33.2 TR
정격 용량 R22, 범위 N [kW] 246 kW
정격 용량 R22, 범위 N [TR] 70 TR
정격 용량 R404A, 범위 B [kW] 71.9 kW
정격 용량 R404A, 범위 B [TR] 20.5 TR
정격 용량 R404A, 범위 N [kW] 183 kW
정격 용량 R404A, 범위 N [TR] 52 TR
정격 용량 R407A, 범위 N [kW] 243 kW
정격 용량 R407A, 범위 N [TR] 69 TR
정격 용량 R407C, 범위 N [kW] 232 kW
정격 용량 R407C, 범위 N [TR] 66 TR
정격 용량 R407F, 범위 N [kW] 250 kW
정격 용량 R407F, 범위 N [TR] 71 TR
정격 용량 R507, 범위 B [kW] 71.9 kW
정격 용량 R507, 범위 B [TR] 20.5 TR
정격 용량 R507, 범위 N [kW] 183 kW
정격 용량 R507, 범위 N [TR] 52 TR
정격 용량 조건 범위 N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
정격 용량 조건 범위 N [SI] tconc=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
제품 액세서리 TXV 액세서리
제품 용도 TE 55
제품군 Expansion valves
조리개 크기 13
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 8 pc
형식 ORF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality