팽창 밸브 소자, TE 5, R23

067B3337

온도범위 [°C]: -80 - -55, MOP 점 [°C]: -50, 균압: 외부 균압

제품 세부정보

총 중량 0.56 Kilogram
순중량 0.478 Kilogram
Volume 1.739 Liter
EAN 5702428148283

 

China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
MOP 점 [psig] MOP 55
MOP 점 [°C] -50 °C
MOP 점 [°F] -58 °F
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP 서류 제품 이름 TE
UK RoHS compliance Out of scope
균압 외부 균압
균압관 사이즈 [in] 1/4 in
냉매 R23
모세관 길이 [in] 118 in
모세관 길이 [mm] 3000 mm
본체재료 황동
부품 프로그램 이름 TE 5
승인 EAC
LLC CDC TYSK
온도 범위 [°C] [최대] -55 °C
온도 범위 [°C] [최소] -80 °C
온도 범위 [°F] [최대] -65 °F
온도 범위 [°F] [최소] -112 °F
유형 명칭 소자
제품군 Expansion valves
제품명 팽창 밸브 소자
최대 작동 압력 [bar] 28 bar
최대 작동 압력 [psig] 400 psig
평형 연결 유형 연납, ODF
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 12 pc
형식 TE 5

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality