Element for expansion valve, TE 5, R407C
067B3277
Temperature range [°C]: -40 - 10, MOP Point [°C]: 15, Pressure equalization: Externally equalized
Temperature range [°C]: -40 - 10, MOP Point [°C]: 15, Pressure equalization: Externally equalized
총 중량 | 0.512 Kg |
순중량 | 0.434 Kg |
Volume | 1.68 Liter |
EAN | 5702428148887 |
총 중량 | 0.512 Kg |
순중량 | 0.434 Kg |
Volume | 1.68 Liter |
EAN | 5702428148887 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MOP 점 [psig] | MOP 95 |
MOP 점 [°C] | 15 °C |
MOP 점 [°F] | 60 °F |
Product Name Description | Element for expansion valve |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
SCIP 서류 제품 이름 | TE |
UK RoHS compliance | Out of scope |
균압 | 외부 균압 |
균압관 사이즈 [in] | 1/4 in |
냉매 | R407C |
모세관 길이 [in] | 118 in |
모세관 길이 [mm] | 3000 mm |
본체재료 | 황동 |
부품 프로그램 이름 | TE 5 |
승인 |
EAC LLC CDC TYSK |
온도 범위 [°C] [최대] | 10 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 50 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
유형 명칭 | 소자 |
제품군 | Expansion valves |
최대 작동 압력 [bar] | 28 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 400 psig |
평형 연결 유형 | 플레어 |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 12 pc |
형식 | TE 5 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MOP 점 [psig] | MOP 95 |
MOP 점 [°C] | 15 °C |
MOP 점 [°F] | 60 °F |
Product Name Description | Element for expansion valve |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
SCIP 서류 제품 이름 | TE |
UK RoHS compliance | Out of scope |
균압 | 외부 균압 |
균압관 사이즈 [in] | 1/4 in |
냉매 | R407C |
모세관 길이 [in] | 118 in |
모세관 길이 [mm] | 3000 mm |
본체재료 | 황동 |
부품 프로그램 이름 | TE 5 |
승인 |
EAC LLC CDC TYSK |
온도 범위 [°C] [최대] | 10 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 50 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
유형 명칭 | 소자 |
제품군 | Expansion valves |
최대 작동 압력 [bar] | 28 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 400 psig |
평형 연결 유형 | 플레어 |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 12 pc |
형식 | TE 5 |