팽창 밸브 소자, TE 12, R22/R407C

067B3207

온도범위 [°C]: -40 - -5, MOP 점 [°C]: 0, 균압: 외부 균압

제품 세부정보

총 중량 0.664 Kilogram
순중량 0.532 Kilogram
Volume 2.254 Liter
EAN 5702428148450

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
MOP 점 [psig] MOP 60
MOP 점 [°C] 0 °C
MOP 점 [°F] 32 °F
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP 서류 제품 이름 TE
균압 외부 균압
균압관 사이즈 [in] 1/4 in
냉매 R22/R407C
모세관 길이 [in] 118 in
모세관 길이 [mm] 3000 mm
본체재료 황동
부품 프로그램 이름 TE 12
승인 EAC
LLC CDC TYSK
온도 범위 [°C] [최대] -5 °C
온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
온도 범위 [°F] [최대] 25 °F
온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
유형 명칭 소자
제품군 Expansion valves
제품명 팽창 밸브 소자
최대 작동 압력 [bar] 28 bar
최대 작동 압력 [psig] 400 psig
평형 연결 유형 플레어
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 9 pc
형식 TE 12

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality