팽창 밸브 오리피스, ORF, R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R404A/R507A; R513A; R1234yf; R22; R448A; R449A

067B2791

제품 세부정보

총 중량 0.134 Kilogram
순중량 0.102 Kilogram
Volume 0.283 Liter
EAN 5702428320986

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Rated cap.R1234yf, Range N [kW 18 kW
Rated cap.R1234yf, Range N [TR 5 TR
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP 서류 제품 이름 TE
UK RoHS compliance Out of scope
냉매 R1234yf
R134a
R22
R404A/R507A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
부품 프로그램 이름 TE 5
서비스 가능 TXV 예비 부품
승인 EAC
LLC CDC TYSK
정격 용량 R134a, 범위 N [kW] 21 kW
정격 용량 R134a, 범위 N [TR] 6 TR
정격 용량 R22, 범위 B [kW] 21 kW
정격 용량 R22, 범위 B [TR] 5.97 TR
정격 용량 R22, 범위 N [kW] 32 kW
정격 용량 R22, 범위 N [TR] 9 TR
정격 용량 R404A, 범위 B [kW] 13.6 kW
정격 용량 R404A, 범위 B [TR] 3.87 TR
정격 용량 R404A, 범위 N [kW] 25 kW
정격 용량 R404A, 범위 N [TR] 7 TR
정격 용량 R407A, 범위 N [kW] 32 kW
정격 용량 R407A, 범위 N [TR] 9 TR
정격 용량 R407C, 범위 N [kW] 32 kW
정격 용량 R407C, 범위 N [TR] 9 TR
정격 용량 R407F, 범위 N [kW] 35 kW
정격 용량 R407F, 범위 N [TR] 10 TR
정격 용량 R507, 범위 B [kW] 13.6 kW
정격 용량 R507, 범위 B [TR] 3.87 TR
정격 용량 R507, 범위 N [kW] 25 kW
정격 용량 R507, 범위 N [TR] 7 TR
정격 용량 조건 범위 N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
정격 용량 조건 범위 N [SI] tconc=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
제품 액세서리 TXV 액세서리
제품 용도 TE 5
제품명 팽창 밸브 오리피스
조리개 크기 03
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 8 pc

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality