팽창 밸브 오리피스, ORF, R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R404A/R507A; R513A; R22; R448A; R449A

067B2709

제품 세부정보

총 중량 0.164 Kilogram
순중량 0.13 Kilogram
Volume 0.283 Liter
EAN 5702428320917

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP 서류 제품 이름 TE
냉매 R134a
R22
R404A/R507A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
부품 프로그램 이름 TE 12
서비스 가능 TXV 예비 부품
승인 EAC
LLC CDC TYSK
정격 용량 R134a, 범위 N [kW] 49 kW
정격 용량 R134a, 범위 N [TR] 14 TR
정격 용량 R22, 범위 B [kW] 38 kW
정격 용량 R22, 범위 B [TR] 10.8 TR
정격 용량 R22, 범위 N [kW] 74 kW
정격 용량 R22, 범위 N [TR] 21 TR
정격 용량 R404A, 범위 B [kW] 27.9 kW
정격 용량 R404A, 범위 B [TR] 7.97 TR
정격 용량 R404A, 범위 N [kW] 63 kW
정격 용량 R404A, 범위 N [TR] 18 TR
정격 용량 R407A, 범위 N [kW] 74 kW
정격 용량 R407A, 범위 N [TR] 21 TR
정격 용량 R407C, 범위 N [kW] 74 kW
정격 용량 R407C, 범위 N [TR] 21 TR
정격 용량 R407F, 범위 N [kW] 95 kW
정격 용량 R407F, 범위 N [TR] 27 TR
정격 용량 R507, 범위 B [kW] 27.9 kW
정격 용량 R507, 범위 B [TR] 7.97 TR
정격 용량 R507, 범위 N [kW] 63 kW
정격 용량 R507, 범위 N [TR] 18 TR
정격 용량 조건 범위 N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
정격 용량 조건 범위 N [SI] tconc=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
제품 액세서리 TXV 액세서리
제품 용도 TE 12
제품군 Expansion valves
제품명 팽창 밸브 오리피스
조리개 크기 06
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 8 pc
형식 ORF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality