Ball valves, JIP-WW, FB, Worm gear, Full Bore, PN 25, DN 50, Welded

065N1123

JIP-WW DN 50 FB PN25 WG H170

Информация о продукте

Масса брутто 9.844 Kilogram
Вес нетто 7.6 Kilogram
Volume 21.53 Liter
Европейский Товарный Номер 5702425122279

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description JIP-WW DN 50 FB PN25 WG H170
EU RoHS compliance Out of scope
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Величина протечки [% Kvs] Величина протечки А
Группа продуктов Ball valves
Диаметр клапана Ду 50
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 25 бар
Длина [mm] 320 мм
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 395 м³/ч
Класс давления Ру 25
Количество портов 2
Материал корпуса Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Материал корпуса клапана Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Материал свариваемых краёв Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Материал уплотнения конуса/седла PTFE+C
Материал уплотнения штока PTFE/графит
Материал фланцев Сварочная сталь*, например, P235GH / мат. №. 1.0345
Материал шарового клапана Нержавеющая сталь
Материал штока клапана Нерж. сталь, например, X2CrNi19-11 (EN10272) / мат. № 1.4306
Направление монтажа Все
Область применения Отопление и охлаждение
Стандарт сертификации EN 12266, часть 1 P10-P11-P12 и часть 2 F20
Директива PED 97/23/EEC, модуль H1
Температура окружающей среды [°C] [Min] -40 °C
Температура теплоносителя [°C] [Max] 180 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 0 °C
Температура хранения [°C] [Min] -40 °C
Тип JIP-WW, FB, Worm gear
Тип клапана Полнопроходной
Тип управления Червячный привод
Тип фланца под электропривод F07
Типы соединения Сварной
Угол вращения [°] 90 °
Функция Вкл/Выкл

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality