Rp 1/2

065B8241

FVR-D strainer DN15 Rp1/2

제품 세부정보

총 중량 0.256 Kilogram
순중량 0.25 Kilogram
Volume 0.189 Liter
EAN 5710104042336

 

Connection types Internal thread
Contain batteries No
Description FVR-D strainer DN15 Rp1/2
Kvs values [m³/h] 4.5 m³/h
Medium alternative Glycolic water up to 50%
Mesh size [mm] 0.5 mm
Number of meshes [n/cm²] 50
Permissible media District heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar] 25 bar
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP 서류 제품 이름 065B8241
Strainer type With draining ball valve
라벨 제품 Yes
매질 온도 [°C] [최대] 130 °C
매질 온도 [°C] [최소] -10 °C
승인 표준 ISO 7/1
연결의 크기 Rp 1/2
재질 DZR brass CuZn36Pb2As
제품군 Auxiliary Products
직경 [mm] 15 mm
형식 FVR-D

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality