FVF, PN 16, DN 100, With draining ball valve, Flange

065B7734

FVF DN100 PN16 with Ball Valve mounted o

제품 세부정보

총 중량 27.2 Kilogram
순중량 23 Kilogram
Volume 90.86 Liter
EAN 5702421555590

 

China RoHS compliance Out of scope
Connection types Flange
Contain batteries No
Description FVF DN100 PN16 with Ball Valve mounted o
EU RoHS compliance Out of scope
Kvs values [m³/h] 201 m³/h
Medium alternative Glycolic water up to 50%
Mesh size [mm] 1.18 mm
Number of meshes [n/cm²] 25
Permissible media District heating/cooling circulation water
Pressure class PN 16
Pressure nominal [bar] 16 bar
REACH 후보 목록 물질 No
Strainer type With draining ball valve
UK RoHS compliance Out of scope
라벨 제품 Yes
매질 온도 [°C] [최대] 120 °C
매질 온도 [°C] [최소] -10 °C
사이즈 DN 100
승인 표준 DIN EN 1092-2
연결의 크기 100
재질 Grey cast iron EN-GJL-250 (GG25)
제품군 Auxiliary Products
직경 [mm] 100 mm
형식 FVF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality