FVF, PN 16, DN 50, With draining ball valve, Flange

065B7731

FVF DN50 PN16 with Ball Valve mounted on

제품 세부정보

총 중량 8.906 Kilogram
순중량 8.5 Kilogram
Volume 11.563 Liter
EAN 5702421555163

 

China RoHS compliance Out of scope
Connection types Flange
Contain batteries No
Description FVF DN50 PN16 with Ball Valve mounted on
EU RoHS compliance Out of scope
Kvs values [m³/h] 54 m³/h
Medium alternative Glycolic water up to 50%
Mesh size [mm] 0.87 mm
Number of meshes [n/cm²] 64
Permissible media District heating/cooling circulation water
Pressure class PN 16
Pressure nominal [bar] 16 bar
REACH 후보 목록 물질 No
Strainer type With draining ball valve
라벨 제품 Yes
매질 온도 [°C] [최대] 120 °C
매질 온도 [°C] [최소] -10 °C
사이즈 DN 50
승인 표준 DIN EN 1092-2
연결의 크기 50
재질 Grey cast iron EN-GJL-250 (GG25)
제품군 Auxiliary Products
직경 [mm] 50 mm
형식 FVF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality