Check Valve, NVD 802, PN 16, DN 100, Between Flange

065B7525

NVD 802 PN16 DN100

제품 세부정보

총 중량 3.65 Kilogram
순중량 3.597 Kilogram
Volume 2.132 Liter
EAN 5710104063461

 

China RoHS compliance Out of scope
Connection types Between Flange
Contain batteries No
Description NVD 802 PN16 DN100
EU RoHS compliance Out of scope
Kvs values [m³/h] 182 m³/h
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Medium alternative Glycolic water up to 50%
Medium alternative 2 Domestic water
Number of ports 2
Operation type Self-operating
Permissible media District heating/cooling circulation water
Pressure class PN 16
Pressure nominal [bar] 16 bar
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 6da07f71-3bed-4966-9b43-81b4119a664d
SCIP 서류 제품 이름 065B7525
Valve body material Grey cast iron EN-GJL-250 (GG-25)
Valve size DN 100
Valve type Check Valve
기능 Non-return
라벨 제품 Yes
마운팅 방향 free
매질 온도 [°C] [최대] 100 °C
매질 온도 [°C] [최소] -10 °C
용도 District Heating
제품군 Butterfly valves
직경 [mm] 100 mm
형식 NVD 802

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality