Check Valve, NVD 802, PN 16, DN 80, Between Flange

065B7524

NVD 802 PN16 DN80

제품 세부정보

총 중량 2.245 Kilogram
순중량 2.194 Kilogram
Volume 1.238 Liter
EAN 5710104063447

 

China RoHS compliance Out of scope
Connection types Between Flange
Description NVD 802 PN16 DN80
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs values [m³/h] 111 m³/h
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Medium alternative Glycolic water up to 50%
Medium alternative 2 Domestic water
Number of ports 2
Operation type Self-operating
Permissible media District heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar] 16 bar
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 6da07f71-3bed-4966-9b43-81b4119a664d
SCIP 서류 제품 이름 065B7524
UK RoHS compliance Out of scope
Valve body material Grey cast iron EN-GJL-250 (GG-25)
Valve type Check Valve
기능 Non-return
라벨 제품 Yes
마운팅 방향 free
매질 온도 [°C] [최대] 100 °C
매질 온도 [°C] [최소] -10 °C
용도 District Heating
제품군 Butterfly valves
직경 [mm] 80 mm
형식 NVD 802

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality