Check Valve, NVD 802, PN 16, DN 32, Between Flange

065B7520

NVD 802 PN16 DN32

제품 세부정보

총 중량 0.428 Kilogram
순중량 0.414 Kilogram
Volume 0.21 Liter
EAN 5710104063362

 

China RoHS compliance Out of scope
Connection types Between Flange
Contain batteries No
Description NVD 802 PN16 DN32
EU RoHS compliance Out of scope
Kvs values [m³/h] 18 m³/h
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Medium alternative Glycolic water up to 50%
Medium alternative 2 Domestic water
Number of ports 2
Operation type Self-operating
Permissible media District heating/cooling circulation water
Pressure class PN 16
Pressure nominal [bar] 16 bar
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 b6f3e542-c6e9-4f7b-aa82-95d7242ff67a
SCIP 서류 제품 이름 065B7520
Valve body material DZR 황동
Valve size DN 32
Valve type Check Valve
기능 Non-return
라벨 제품 Yes
마운팅 방향 free
매질 온도 [°C] [최대] 200 °C
매질 온도 [°C] [최소] -10 °C
용도 District Heating
제품군 Butterfly valves
직경 [mm] 32 mm
형식 NVD 802

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality