Check Valve, NVD 895, PN 16, DN 50, Between Flange

065B7495

NVD 895 PN16 DN50

제품 세부정보

총 중량 1.355 Kilogram
순중량 1.35 Kilogram
Volume 0.595 Liter
EAN 5710104063225

 

China RoHS compliance Out of scope
Connection types Between Flange
Contain batteries No
Description NVD 895 PN16 DN50
EU RoHS compliance Out of scope
Kvs values [m³/h] 35.7 m³/h
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Medium alternative Glycolic water up to 50%
Medium alternative 2 Domestic water
Number of ports 2
Operation type Self-operating
Permissible media District heating/cooling circulation water
Pressure class PN 16
Pressure nominal [bar] 16 bar
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 923d9ca4-d8fc-40e9-9831-6da3e16eb7f6
SCIP 서류 제품 이름 065B7495
UK RoHS compliance Out of scope
Valve body material Grey cast iron EN-GJL-250 (GG-25)
Valve size DN 50
Valve type Check Valve
기능 Non-return
라벨 제품 Yes
마운팅 방향 free
매질 온도 [°C] [최대] 100 °C
매질 온도 [°C] [최소] -10 °C
용도 District Heating
제품군 Butterfly valves
직경 [mm] 50 mm
형식 NVD 895

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality