Check Valve, NVD 402, PN 16, DN 150, Flange

065B7476

NVD 402 PN16 DN150

제품 세부정보

총 중량 44 Kilogram
순중량 31.6 Kilogram
Volume 220.8 Liter
EAN 5710104063140

 

China RoHS compliance Out of scope
Connection types Flange
Contain batteries No
Description NVD 402 PN16 DN150
EU RoHS compliance Out of scope
Kvs values [m³/h] 890 m³/h
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Medium alternative Glycolic water up to 50%
Medium alternative 2 Domestic water
Number of ports 2
Operation type Self-operating
Permissible media District heating/cooling circulation water
Pressure class PN 16
Pressure nominal [bar] 16 bar
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 e7217506-d988-44de-bf3d-a0870db16632
SCIP 서류 제품 이름 065B7476
UK RoHS compliance Out of scope
Valve body material Grey cast iron EN-GJL-250 (GG-25)
Valve size DN 150
Valve type Check Valve
기능 Non-return
라벨 제품 Yes
마운팅 방향 free
매질 온도 [°C] [최대] 100 °C
매질 온도 [°C] [최소] -10 °C
용도 District Heating
제품군 Butterfly valves
직경 [mm] 150 mm
형식 NVD 402

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality