Check Valve, NVD 402, PN 16, DN 65, Flange

065B7472

NVD 402 PN16 DN65

제품 세부정보

총 중량 8.8 Kilogram
순중량 8.667 Kilogram
Volume 4.241 Liter
EAN 5710104063065

 

China RoHS compliance Out of scope
Connection types Flange
Contain batteries No
Description NVD 402 PN16 DN65
EU RoHS compliance Out of scope
Kvs values [m³/h] 159 m³/h
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Medium alternative Glycolic water up to 50%
Medium alternative 2 Domestic water
Number of ports 2
Operation type Self-operating
Permissible media District heating/cooling circulation water
Pressure class PN 16
Pressure nominal [bar] 16 bar
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 e7217506-d988-44de-bf3d-a0870db16632
SCIP 서류 제품 이름 065B7472
UK RoHS compliance Out of scope
Valve body material Grey cast iron EN-GJL-250 (GG-25)
Valve size DN 65
Valve type Check Valve
기능 Non-return
라벨 제품 Yes
마운팅 방향 free
매질 온도 [°C] [최대] 100 °C
매질 온도 [°C] [최소] -10 °C
용도 District Heating
제품군 Butterfly valves
직경 [mm] 65 mm
형식 NVD 402

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality