AFT 06, 40 °C - 110 °C, 386 mm, 5 m

065-4392

AFT06 PN40 40-110/5m Bronze pocket

제품 세부정보

총 중량 4.549 Kilogram
순중량 4.549 Kilogram
Volume 37.926 Liter
EAN 5702421807958

 

Capillary tube length [m] 5 m
Contain batteries No
Description AFT06 PN40 40-110/5m Bronze pocket
Gain Ks 0.8
Impulse tube material Copper mat. No 2.0090
Media temperature at sensor [°C] [Max] 210 °C
Mounting version Free
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68
SCIP 서류 제품 이름 Selfacting Thermostats - AFT
Temperature sensor diameter [mm] 22 mm
Temperature sensor length [mm] 386 mm
Temperature sensor material Copper mat. No 2.0090
Temperature setting range [°C] [Max] 110 °C
Temperature setting range [°C] [Min] 40 °C
Time constant [sec] 120 "
Transport temperature [°C] [Max] 50 °C
Transport temperature [°C] [Min] -20 °C
기능 Temp. controller
센서 연결 R1 conic male thread acc. to DIN 2999
승인 표준 DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
제품군 Actuators - Temperature
주변 온도 [°C] [최대] 70 °C
주변 온도 [°C] [최소] 0 °C
형식 AFT 06

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality