AVT (fast), 85 °C - 125 °C, 255 mm, 4.0 m

065-0607

AVT PN25 85-125/4m 255mm R3/4

제품 세부정보

총 중량 1.728 Kilogram
순중량 1.728 Kilogram
Volume 5.437 Liter
EAN 5702421541210

 

Capillary tube length [m] 4 m
Contain batteries No
Description AVT PN25 85-125/4m 255mm R3/4
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gain Ks 0.7
Impulse tube material Copper mat. No 2.0090
Media temperature at sensor [°C] [Max] 175 °C
Mounting version Free
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f
SCIP 서류 제품 이름 AVT PN25
Temperature sensor diameter [mm] 16 mm
Temperature sensor length [mm] 255 mm
Temperature sensor material Copper mat. No 2.0090
Temperature setting range [°C] [Max] 125 °C
Temperature setting range [°C] [Min] 85 °C
Time constant [sec] 30 "
Transport temperature [°C] [Max] 50 °C
Transport temperature [°C] [Min] -20 °C
기능 Temp. controller
센서 연결 R 3/4 conic ext. thread acc. to DIN 2999
승인 표준 DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
제품군 Actuators - Temperature
주변 온도 [°C] [최대] 70 °C
주변 온도 [°C] [최소] 0 °C
형식 AVT (fast)

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality