AVT (fast), 60 °C - 100 °C, 255 mm, 4.0 m

065-0606

AVT PN25 60-100/4m 255mm R3/4

제품 세부정보

총 중량 1.87 Kilogram
순중량 1.783 Kilogram
Volume 5.37 Liter
EAN 5702421544297

 

Capillary tube length [m] 4 m
Description AVT PN25 60-100/4m 255mm R3/4
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gain Ks 0.7
Impulse tube material Copper mat. No 2.0090
In scope of WEEE and contain batteries No
Media temperature at sensor [°C] [Max] 150 °C
Mounting version Free
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f
SCIP 서류 제품 이름 AVT PN25
Temperature sensor diameter [mm] 16 mm
Temperature sensor length [mm] 255 mm
Temperature sensor material Copper mat. No 2.0090
Temperature setting range [°C] [Max] 100 °C
Temperature setting range [°C] [Min] 60 °C
Time constant [sec] 30 "
Transport temperature [°C] [Max] 50 °C
Transport temperature [°C] [Min] -20 °C
기능 Temp. controller
센서 연결 R 3/4 conic ext. thread acc. to DIN 2999
승인 표준 DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
제품군 Actuators - Temperature
주변 온도 [°C] [최대] 70 °C
주변 온도 [°C] [최소] 0 °C
형식 AVT (fast)

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality