AVT, -10 °C - 40 °C, 170 mm, 5 m

065-0596

AVT PN25 -10-40/5m 170mm R1/2 Brass pck

Détails du produit

총 중량 1.396 Kilogram
순중량 1.396 Kilogram
Volume 5.607 Liter
EAN 5702421544198

 

Capillary tube length [m] 5 m
Contain batteries No
Description AVT PN25 -10-40/5m 170mm R1/2 Brass pck
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Gain Ks 0.2
Impulse tube material Copper mat. No 2.0090
Media temperature at sensor [°C] [Max] 90 °C
Mounting version Free
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
SCIP 서류 제품 이름 AVT1
Sensor pocket length [mm] 170 mm
Temperature sensor diameter [mm] 9.5 mm
Temperature sensor length [mm] 170 mm
Temperature sensor material Copper mat. No 2.0090
Temperature setting range [°C] [Max] 40 °C
Temperature setting range [°C] [Min] -10 °C
Time constant [sec] 50 "
Transport temperature [°C] [Max] 50 °C
Transport temperature [°C] [Min] -20 °C
기능 Temp. controller
센서 연결 M14x1 / R1/2 ext thread acc. DIN 2999
센서 포켓 재질 황동
승인 표준 DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
제품군 Actuators - Temperature
주변 온도 [°C] [최대] 70 °C
주변 온도 [°C] [최소] 0 °C
형식 AVT

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality