압력 스위치, CKB

061Z2003

복귀기능: 수동, 압력 연결 유형: 플레어, 압력 연결 사이즈: 1/4 in, 외함 정격 IP: IP65, 최대 작동 압력 [bar]: 143.0

제품 세부정보

총 중량 0.215 Kilogram
순중량 0.18 Kilogram
Volume 0.52 Liter
EAN 5702424504687

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Pressure connection length[in] 0.55 in
Pressure connection length[mm] 14 mm
UK RoHS compliance Yes
냉매 R744
복귀기능 수동
사양 요소 CKB-2UCLM2003
승인 CE 0035
TÜV
UKCA
압력 범위 카테고리 고압
압력 수/암
압력 연결 사이즈 1/4 in
압력 연결 유형 플레어
압력 연결 정보 배기 장치
액티브 압력 상한 [bar] 110 bar
액티브 압력 상한 [psi] 1595 psi
외함 정격 IP IP65
전기 연결 비고 DIN plug not included
전기적 연결 DIN 스페이드
접점기능 SPDT
접점의 정격 AC=6 A, 250 V
제품군 Switches and thermostats
제품명 압력 스위치
주변 온도 범위 [°C] [최대] 70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 158 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
중온 범위 [°C] [최대] 150 °C
중온 범위 [°C] [최소] -40 °C
중온 범위 [°F] [최대] 302 °F
중온 범위 [°F] [최소] -40 °F
최대 작동 압력 [bar] 143 bar
최대 작동 압력 [psig] 2074 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 25 pc
형식 CKB

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality