압력 스위치, CKB

061Z1004

복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: 플레어, 압력 연결 사이즈: 1/4 in, 외함 정격 IP: IP65, 최대 작동 압력 [bar]: 143

제품 세부정보

총 중량 0.21 Kilogram
순중량 0.18 Kilogram
Volume 0.52 Liter
EAN 5702424504762

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Pressure connection length[in] 0.55 in
Pressure connection length[mm] 14 mm
UK RoHS compliance Yes
냉매 R744
복귀기능 자동
사양 요소 CKB-2UCLA1004
승인 CE 0035
TÜV
압력 범위 카테고리 고압
압력 수/암
압력 연결 사이즈 1/4 in
압력 연결 유형 플레어
압력 연결 정보 배기 장치
액티브 압력 상한 [bar] 105 bar
액티브 압력 상한 [psi] 1523 psi
액티브 압력 하한 [bar] 95 bar
액티브 압력 하한 [psi] 1378 psi
외함 정격 IP IP65
전기 연결 비고 DIN plug not included
전기적 연결 DIN 스페이드
접점기능 SPDT
접점의 정격 AC=6 A, 250 V
제품군 Switches and thermostats
제품명 압력 스위치
주변 온도 범위 [°C] [최대] 70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 158 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
중온 범위 [°C] [최대] 150 °C
중온 범위 [°C] [최소] -40 °C
중온 범위 [°F] [최대] 302 °F
중온 범위 [°F] [최소] -40 °F
최대 작동 압력 [bar] 143 bar
최대 작동 압력 [psig] 2074 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 25 pc
형식 CKB

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality