압력 스위치, CKB

061Z1001

복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: 플레어, 압력 연결 사이즈: 1/4 in, 외함 정격 IP: IP65, 최대 작동 압력 [bar]: 143

Product details

총 중량 0.207 Kilogram
순중량 0.18 Kilogram
Volume 7.762 Liter
EAN 5702424504731

 

Ambient temperature range [°C] [max] 70 °C
Ambient temperature range [°C] [min] -40 °C
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contact function SPDT
Contain batteries No
Electrical conn. comments DIN plug not included
Enclosure rating IP IP65
EU RoHS compliance Out of scope
Medium temperature range [°F] [max] 302 °F
Medium temperature range [°F] [min] -40 °F
Pressure connection length[in] 0.55 in
Pressure connection length[mm] 14 mm
Pressure range category High pressure
Product group Switches and thermostats
Product Name Description Pressure switch
Refrigerants R744
Type CKB
복귀기능 자동
사양 요소 CKB-2UCLA1001
승인 CE 0035
TÜV
압력 수/암
압력 연결 사이즈 1/4 in
압력 연결 유형 플레어
압력 연결 정보 배기 장치
액티브 압력 상한 [bar] 40 bar
액티브 압력 상한 [psi] 580 psi
액티브 압력 하한 [bar] 30 bar
액티브 압력 하한 [psi] 435 psi
전기적 연결 DIN 스페이드
접점의 정격 AC=6 A, 250 V
주변 온도 범위 [°F] [최대] 158 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
중온 범위 [°C] [최대] 150 °C
중온 범위 [°C] [최소] -40 °C
최대 작동 압력 [bar] 143 bar
최대 작동 압력 [psig] 2074 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 25 pc

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality