Flowkontakt, FQS

061H4000

Tryktilslutn. type: R, Tryktilslutn. str.: 1", Medie: Glykol; Ferskvand; Neutral brine, Tilslutningstype: Gevind, Kontaktfunk.: SPDT

제품 세부정보

Bruttovikt 0.658 Kilogram
Nettovikt 0.55 Kilogram
Volym 1.89 Liter
EAN 5702428275408

 

Anslutningstyp Gänga
Antal pr. pakkeformat 9 stk.
Bristetryk [bar] 48 bar
CE-mærket Yes
Decr adj DN100/4 i [l/min] [Maks.] 940 l/min
Decr adj DN100/4 i [l/min] [Min.] 200 l/min
Decr adj DN125/5 i [l/min] [Maks.] 1120 l/min
Decr adj DN125/5 i [l/min] [Min.] 350 l/min
Decr adj DN150/6 i [l/min] [Maks.] 1700 l/min
Decr adj DN150/6 i [l/min] [Min.] 530 l/min
Decr adj DN25/1 i [l/min] [Maks.] 45 l/min
Decr adj DN25/1 i [l/min] [Min.] 18 l/min
Decr adj DN32/1-1/4 i [l/min] [Maks.] 100 l/min
Decr adj DN32/1-1/4 i [l/min] [Min.] 43 l/min
Decr adj DN40/1-1/2 i [l/min] [Maks.] 140 l/min
Decr adj DN40/1-1/2 i [l/min] [Min.] 63 l/min
Decr adj DN50/2 i [l/min] [Maks.] 250 l/min
Decr adj DN50/2 i [l/min] [Min.] 50 l/min
Decr adj DN65/2-1/2 i [l/min] [Maks.] 565 l/min
Decr adj DN65/2-1/2 i [l/min] [Min.] 105 l/min
Decr adj DN80/3 i [l/min] [Maks.] 850 l/min
Decr adj DN80/3 i [l/min] [Min.] 100 l/min
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
UKCA
UL
Hus REGULJÄR
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP20
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kontaktfunk. SPDT
Max. Arbetstryck [bar] 9.8 bar
Max. Arbetstryck [psig] 142 psig
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 80 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] 5 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 176 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] 41 °F
Medium Sötvatten
Glykol
Neutralt saltvatten
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 80 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -25 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 176 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -13 °F
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Flowkontakt
Produkttillbehör Nej
REACH-kandidatlistens stoffer No
Rördiameterområde Ø [mm] [Max] 150 mm
Rördiameterområde Ø [tum] [Max] 6 in
Rördiameterområde Ø [tum] [Min] 1 in
Servicerbar Nej
Sprängtryck [psig] 696 psig
Tryckansl. 1 tum
Tryktilslutn. type R
Typbeteckning FQS-U30G
Type FQS
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Yes
Øg jus DN100/4 i [l/min] [Maks.] 950 l/min
Øg jus DN100/4 i [l/min] [Min.] 210 l/min
Øg jus DN125/5 i [l/min] [Maks.] 1140 l/min
Øg jus DN125/5 i [l/min] [Min.] 380 l/min
Øg jus DN150/6 i [l/min] [Maks.] 1800 l/min
Øg jus DN150/6 i [l/min] [Min.] 570 l/min
Øg jus DN25/1 i [l/min] [Maks.] 50 l/min
Øg jus DN25/1 i [l/min] [Min.] 21 l/min
Øg jus DN32/1-1/4 i [l/min] [Maks.] 102 l/min
Øg jus DN32/1-1/4 i [l/min] [Min.] 46 l/min
Øg jus DN40/1-1/2 i [l/min] [Maks.] 145 l/min
Øg jus DN40/1-1/2 i [l/min] [Min.] 68 l/min
Øg jus DN50/2 i [l/min] [Maks.] 255 l/min
Øg jus DN50/2 i [l/min] [Min.] 58 l/min
Øg jus DN65/2-1/2 i [l/min] [Maks.] 570 l/min
Øg jus DN65/2-1/2 i [l/min] [Min.] 120 l/min
Øg jus DN80/3 i [l/min] [Maks.] 880 l/min
Øg jus DN80/3 i [l/min] [Min.] 115 l/min
배관 직경 범위 Ø [mm] [최소] 25 mm
최대 유속 [m/s] 2 m/s

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality