팬 속도 조절기, RGE

061H3022

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

공장 설정 [bar]: 32, 상 개수: 1, 최대 P 밴드 [bar]: 8, 조정 범위 [bar] Pe [최대]: 39, 조정 범위 [bar] Pe [최소]: 16, 유형 명칭: RGE-Z1P6-7DS

제품 세부정보

총 중량 0.654 Kilogram
순중량 0.54 Kilogram
Volume 1.634 Liter
EAN 5702428275750

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 후보 목록 물질 No
공급 전압 [V] AC [최대] 240 V
공급 전압 [V] AC [최소] 200 V
공장 설정 [bar] 32 bar
공장 설정 [psig] 464 psig
냉매 R407H
R410A
R449B
R450A
R513A
단자 개수 [개] 4 pc
모세관 길이 [in] 35.4 in
모세관 길이 [mm] 900 mm
상 개수 1
서비스 가능 아니요
압력 연결 정보 슈레이더 포함
압력 유입구 내/외부 내부
압력 유입구 연결 기준 DIN 8906
압력 유입구 연결 사이즈 [in] 1/4
압력 유입구 연결 유형 플레어
외함 폐쇄
외함 정격 IP IP54
유형 명칭 RGE-Z1P6-7DS
제품 액세서리 아니요
제품군 Electronic controllers
제품명 팬 속도 조절기
조정 범위 [bar] Pe [최대] 39 bar
조정 범위 [bar] Pe [최소] 16 bar
조정 범위 [MPa] Pe [최대] 3.9 MPa
조정 범위 [MPa] Pe [최소] 1.6 MPa
조정 범위 [psig] Pe [최대] 566 psig
조정 범위 [psig] Pe [최소] 232 psig
주변 온도 범위 [°C] [최대] 55 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -20 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 131 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -4 °F
주파수 [Hz] 50/60 Hz
최대 P 밴드 [bar] 8 bar
최대 P 밴드 [psi] 116 psi
최대 작동 압력 [bar] 47 bar
최대 작동 압력 [psig] 681 psig
최대 전류 출력/상 [A] 6 A
최소 속도 설정 [%] 35%@60Hz
45%@50Hz
파괴 압력 [bar] 131 bar
파괴 압력 [psig] 1900 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 16 pc
형식 RGE

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality