제품 세부정보

총 중량 0.366 Kilogram
순중량 0.3 Kilogram
Volume 0.546 Liter
EAN 5702423059164

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description 시험 밸브
REACH 후보 목록 물질 No
UK RoHS compliance Out of scope
사양 요소 MBV5000-1101
승인 EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
시험 스레드 연결 기준 ISO 228-1
시험 압력 수/암
시험 압력 연결 사이즈 1/4
시험 압력 연결 유형 G
시험 압력 연결 정보 구멍 플러그
압력 범위 (Pi) [bar] [최대] 120 bar
압력 범위 (Pi) [bar] [최소] 0 bar
압력 범위 (Pi) [bar] 오일 [최대] 180 bar
압력 범위 (Pi) [bar] 오일 [최소] 0 bar
압력 수/암
압력 스레드 연결 기준 ISO 228-1
압력 연결 사이즈 1/4
압력 연결 유형 G
압력연결 표준 DIN 3852-E
입력 개수 [개] 1 pc
제품군 Shut-off and regulating valves
주변 온도 범위 [°C] [최대] 120 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -20 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 248 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -4 °F
진동제어장치 No
출력 개수 [개] 1 pc
출력 연결 유형 플랜지
테스트 기능 별도
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 15 pc
형식 MBV 5000

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality