압력 스위치, MBC 5100
061B100066
조절범위 [bar] Pe: 5.00 - 20.00, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP65, 최대 작동 압력 [bar]: 150.0
조절범위 [bar] Pe: 5.00 - 20.00, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP65, 최대 작동 압력 [bar]: 150.0
총 중량 | 0.298 Kg |
순중량 | 0.25 Kg |
Volume | 0.643 Liter |
EAN | 5702423218608 |
총 중량 | 0.298 Kg |
순중량 | 0.25 Kg |
Volume | 0.643 Liter |
EAN | 5702423218608 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 압력 스위치 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | c9549e84-c103-45b0-86ec-6021ce3385c8 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
복귀기능 | 자동 |
사양 요소 | 3231-1CB04 |
서비스 가능 | 아니요 |
승인 |
ABS BV CCC CCS CE CMIM DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
압력 감지 소자 | 다이어프램 |
압력 수/암 | 암 |
압력 연결 사이즈 | 1/4 |
압력 연결 유형 | G |
압력연결 표준 | ISO 228-1 |
외함 정격 IP | IP65 |
전기 사양 표준 | EN 60947-5 |
전기 연결 수/암 | 암 |
전기적 연결 | DIN-플러그 |
전기적 연결 크기 | Pg 11 |
전기적 연결 표준 | EN 175301-803-A |
접점기능 | SPDT |
접점의 정격 |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
제품 액세서리 | 스위치 액세서리 |
제품군 | Switches and thermostats |
제품의 설명 | 압력 스위치 |
조정 범위 [bar] Pe [최대] | 20 bar |
조정 범위 [bar] Pe [최소] | 5 bar |
조정 범위 [MPa] Pe [최대] | 2 MPa |
조정 범위 [MPa] Pe [최소] | 0.5 MPa |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 85 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -10 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 185 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | 14 °F |
차압@최대 범위 설정 [bar] | 2.5 bar |
차압@최소 범위 설정 [bar] | 1 bar |
최대 시험 압력 [bar] Pe | 150 bar |
최대 시험 압력 [psig] | 2176 psig |
최대 작동 압력 [bar] | 150 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 2175 psig |
파괴 압력 [bar] | 300 bar |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 32 pc |
형식 | MBC 5100 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 압력 스위치 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | c9549e84-c103-45b0-86ec-6021ce3385c8 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
복귀기능 | 자동 |
사양 요소 | 3231-1CB04 |
서비스 가능 | 아니요 |
승인 |
ABS BV CCC CCS CE CMIM DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
압력 감지 소자 | 다이어프램 |
압력 수/암 | 암 |
압력 연결 사이즈 | 1/4 |
압력 연결 유형 | G |
압력연결 표준 | ISO 228-1 |
외함 정격 IP | IP65 |
전기 사양 표준 | EN 60947-5 |
전기 연결 수/암 | 암 |
전기적 연결 | DIN-플러그 |
전기적 연결 크기 | Pg 11 |
전기적 연결 표준 | EN 175301-803-A |
접점기능 | SPDT |
접점의 정격 |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
제품 액세서리 | 스위치 액세서리 |
제품군 | Switches and thermostats |
제품의 설명 | 압력 스위치 |
조정 범위 [bar] Pe [최대] | 20 bar |
조정 범위 [bar] Pe [최소] | 5 bar |
조정 범위 [MPa] Pe [최대] | 2 MPa |
조정 범위 [MPa] Pe [최소] | 0.5 MPa |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 85 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -10 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 185 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | 14 °F |
차압@최대 범위 설정 [bar] | 2.5 bar |
차압@최소 범위 설정 [bar] | 1 bar |
최대 시험 압력 [bar] Pe | 150 bar |
최대 시험 압력 [psig] | 2176 psig |
최대 작동 압력 [bar] | 150 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 2175 psig |
파괴 압력 [bar] | 300 bar |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 32 pc |
형식 | MBC 5100 |