Pressure transmitter, MBS 5100, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi

060N1011

Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Specification key: MBS 5100-3231-H3DB04-4

Produktdetails

Bruttogewicht 0.422 Kilogram
Gewicht netto 0.354 Kilogram
Volume 0.643 Liter
EAN 5702423059942

 

+ Anschluss Anschluss 1
- Allgemein Anschluss 2
Ansprechzeit max. [ms] 4 ms
Ausgangssignal [mA] [max.] 20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.] 4 mA
Austritt Sign. Current
Autofrettage Pressure 500 bar
Bemerkungen zum Druckanschluss Mit Flansch
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Druck (außen/ innen) INNEN
Druckanschluss Standard ISO 228-1
Druckanschlussgröße 1/4
Druckanschlusstyp G
Druckbereich [bar] [max.] 160 bar
Druckbereich [bar] [min.] 0 bar
Druckbereich [psi] [max.] 2320 psi
Druckbereich [psi] [min.] 0 psi
Druckreferenz Sealed gauge
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
eigensicher Nein
Elektr. Anschluss Standard EN 175301-803-A
Elektr. Anschlussgröße M20
Elektrischer Anschluss Angular connector
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen und innen
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Genauigkeit, max. +/- FS [%] 0.3 %
Genauigkeit, normal +/- FS [%] 0.1 %
glatte Membrane Nein
Hohes Clip-Niveau 22.4
In scope of WEEE Yes
Internationale Artikelnummer 5702423059942
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] 80 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] 0 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] 176 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] 32 °F
Max. Überlastdruck [bar] 320 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 85 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 185 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Menge je Verpackungseinheit 8 pc
Nichtlinearität BFSL ±FS [%] 0.2 %
Niedriges Clip-Niveau 3.6
Nullpunkt und einstellbarer Bereich Nein
Produktgruppe Sensors
Produktname Druckmessumformer
Prüfsignal Anschluss 3
Pulsationsdämpfer No
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP65
SCIP-Dossier Nr. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-Dossier Produktname AKS/MBS
Spezifik. Schlüssel MBS 5100-3231-H3DB04-4
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Typ MBS 5100
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zulassung CE
C UL US UL Recognized

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality