온도 조절기, KP79
060L112666
온도범위 [°C]: 50 - 100, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 센서 유형: 원격 감온통, 모세관 길이 [mm]: 2000, 외함 정격 IP: IP30
온도범위 [°C]: 50 - 100, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 센서 유형: 원격 감온통, 모세관 길이 [mm]: 2000, 외함 정격 IP: IP30
총 중량 | 0.438 Kg |
순중량 | 0.369 Kg |
Volume | 1.436 Liter |
EAN | 5702423148653 |
총 중량 | 0.438 Kg |
순중량 | 0.369 Kg |
Volume | 1.436 Liter |
EAN | 5702423148653 |
China RoHS compliance | Yes |
EN 60947 배선 속성 |
연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2 연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2 단선/연선: 0.75-2.5 mm2 |
EN 60947 전기 속성 |
절연: 400V 오염 정도: 3 정격 임펄스 전압: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 온도 조절기 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP 서류 제품 이름 | KP/KPI pressure switch |
UK RoHS compliance | Yes |
UL 승인 파일명 |
E31024 MH27572 |
디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [K] [최대] | 15 K |
디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [K] [최소] | 5 K |
디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [°C] [최대] | 15 °C |
디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [°C] [최소] | 5 °C |
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [K] [최대] | 15 K |
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [K] [최소] | 5 K |
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°C] [최대] | 15 °C |
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°C] [최소] | 5 °C |
디퍼렌셜 유형 | 조절형 |
모세관 길이 [mm] | 2000 mm |
모세관 길이 분율 [in] | 78 3/4 in |
방진방수 등급 Nema (~) | 1 |
복귀기능 | 자동 |
서비스 가능 | 아니요 |
센서 사이즈 (Ø x L) [in] | 3/8 x 3 3/8 in |
센서 사이즈 (Ø x L) [mm] | 9.5 x 85 mm |
센서 유형 | 원격 감온통 |
승인 |
BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
온도 범위 [°C] [최대] | 100 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | 50 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 212 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | 122 °F |
외함 정격 IP | IP30 |
전기 사양 표준 | EN 60947-5 |
전기적 연결 | 고무 케이블 글랜드 |
전기적 연결 크기 | 6-14 mm |
접점기능 | SPDT |
접점의 정격 |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
제품 액세서리 | 스위치 액세서리 |
제품군 | Switches and thermostats |
제품의 설명 | 온도 조절기 |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 65 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 150 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
주변 온도 정보 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
최대 센서 온도 [°C] | 150 °C |
최대 센서 온도 [°F] | 302 °F |
충전 유형 | 흡수 |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 14 pc |
형식 | KP79 |
China RoHS compliance | Yes |
EN 60947 배선 속성 |
연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2 연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2 단선/연선: 0.75-2.5 mm2 |
EN 60947 전기 속성 |
절연: 400V 오염 정도: 3 정격 임펄스 전압: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 온도 조절기 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP 서류 제품 이름 | KP/KPI pressure switch |
UK RoHS compliance | Yes |
UL 승인 파일명 |
E31024 MH27572 |
디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [K] [최대] | 15 K |
디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [K] [최소] | 5 K |
디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [°C] [최대] | 15 °C |
디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [°C] [최소] | 5 °C |
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [K] [최대] | 15 K |
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [K] [최소] | 5 K |
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°C] [최대] | 15 °C |
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°C] [최소] | 5 °C |
디퍼렌셜 유형 | 조절형 |
모세관 길이 [mm] | 2000 mm |
모세관 길이 분율 [in] | 78 3/4 in |
방진방수 등급 Nema (~) | 1 |
복귀기능 | 자동 |
서비스 가능 | 아니요 |
센서 사이즈 (Ø x L) [in] | 3/8 x 3 3/8 in |
센서 사이즈 (Ø x L) [mm] | 9.5 x 85 mm |
센서 유형 | 원격 감온통 |
승인 |
BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
온도 범위 [°C] [최대] | 100 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | 50 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 212 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | 122 °F |
외함 정격 IP | IP30 |
전기 사양 표준 | EN 60947-5 |
전기적 연결 | 고무 케이블 글랜드 |
전기적 연결 크기 | 6-14 mm |
접점기능 | SPDT |
접점의 정격 |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
제품 액세서리 | 스위치 액세서리 |
제품군 | Switches and thermostats |
제품의 설명 | 온도 조절기 |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 65 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 150 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
주변 온도 정보 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
최대 센서 온도 [°C] | 150 °C |
최대 센서 온도 [°F] | 302 °F |
충전 유형 | 흡수 |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 14 pc |
형식 | KP79 |