온도 조절기, KP68

060L111166

온도범위 [°C]: -5 - 35, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPDT, 센서 유형: 실내 센서, 외함 정격 IP: IP30

제품 세부정보

총 중량 0.334 Kilogram
순중량 0.305 Kilogram
Volume 0.57 Liter
EAN 5702428014564

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EN 60947 배선 속성 연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2
연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2
단선/연선: 0.75-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성 절연: 400V
오염 정도: 3
정격 임펄스 전압: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
UL 승인 파일명 E31024
디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [K] [최대] 7 K
디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [K] [최소] 1.8 K
디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [°C] [최대] 7 °C
디퍼렌셜 @ 최대 범위 설정 [°C] [최소] 1.8 °C
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [K] [최대] 25 K
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [K] [최소] 4.5 K
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°C] [최대] 25 °C
디퍼렌셜 @ 최소 범위 설정 [°C] [최소] 4.5 °C
디퍼렌셜 유형 조절형
방진방수 등급 Nema (~) 1
복귀기능 자동
서비스 가능 아니요
센서 사이즈 (Ø x L) [in] 1 1/2 x 1 1/4 in
센서 사이즈 (Ø x L) [mm] 40 x 30 mm
센서 유형 실내 센서
승인 BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL873, CS C22.2
온도 범위 [°C] [최대] 35 °C
온도 범위 [°C] [최소] -5 °C
온도 범위 [°F] [최대] 95 °F
온도 범위 [°F] [최소] 23 °F
외함 정격 IP IP30
전기 사양 표준 EN 60947-5
전기적 연결 고무 케이블 글랜드
전기적 연결 크기 6-14 mm
접점기능 SPDT
접점의 정격 AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
제품 액세서리 스위치 액세서리
제품군 Switches and thermostats
제품명 온도 조절기
제품의 설명 온도 조절기
주변 온도 범위 [°C] [최대] 65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 150 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
주변 온도 정보 80 °C/176 °F for max 120 min
최대 센서 온도 [°C] 120 °C
최대 센서 온도 [°F] 248 °F
충전 유형 가스
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 36 pc
형식 KP68

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality