압력 트랜스미터, AKS 3000, -1.00 bar - 9.00 bar, -14.50 psi - 130.50 psi
060G6432
압력 연결 유형: M, 압력 연결 사이즈: 16 x 1.5, 사양 요소: AKS 3000-D631-A0CD21-0
압력 연결 유형: M, 압력 연결 사이즈: 16 x 1.5, 사양 요소: AKS 3000-D631-A0CD21-0
총 중량 | 0.143 Kilogram |
순중량 | 0.126 Kilogram |
Volume | 0.27 Liter |
EAN | 5702428915427 |
총 중량 | 0.143 Kilogram |
순중량 | 0.126 Kilogram |
Volume | 0.27 Liter |
EAN | 5702428915427 |
+ 공급 | 핀 1 |
- 공통 | 핀 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 압력 트랜스미터 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
SCIP 서류 제품 이름 | Sensor AKS 3000 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
UK RoHS compliance | Out of scope |
공급 전압 [V] DC [최대] | 32 V |
공급 전압 [V] DC [최소] | 9 V |
국제 상품 번호 | 5702428915427 |
근본적으로 안전 | 아니요 |
낮은 클리핑 레벨 | 3.6 |
높은 클리핑 레벨 | 22.4 |
보상 온도 범위 [°C] [최대] | 40 °C |
보상 온도 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
보상 온도 범위 [°F] [최대] | 104 °F |
보상 온도 범위 [°F] [최소] | -22 °F |
비선형성 BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
사양 요소 | AKS 3000-D631-A0CD21-0 |
승인 |
ATEX GOST POCC cUR |
승인 표준 |
6967179 E227388 E31024 |
승인에 관한 주석 | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
압력 범위 [bar] [최대] | 9 bar |
압력 범위 [bar] [최소] | -1 bar |
압력 범위 [psi] [최대] | 130.5 psi |
압력 범위 [psi] [최소] | -14.5 psi |
압력 수/암 | 수 |
압력 연결 사이즈 | 16 x 1.5 |
압력 연결 유형 | M |
압력연결 표준 | ISO 261 |
영점 및 범위 조정 | 아니요 |
외함 정격 IP | IP65 |
전기 연결 수/암 | 수 |
전기적 연결 | Angular connector |
전기적 연결 크기 | 4 핀 |
전기적 연결 표준 | EN 175301-803-A |
정확도, 일반 +/- FS [%] | 1 % |
정확도, 최대 +/- FS [%] | 2 % |
제품군 | Sensors |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 85 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 185 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
중온 범위 [°C] [최대] | 85 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 185 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
진동제어장치 | No |
참조압력 단위 | Sealed gauge |
최대 과부하 압력 [bar] | 33 bar |
최대 반응 시간 [ms] | 4 ms |
출력 신호 [mA] [최대] | 20 mA |
출력 신호 [mA] [최소] | 4 mA |
출력신호 | Current |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 20 pc |
형식 | AKS 3000 |
흐름막벽 | 아니요 |
+ 공급 | 핀 1 |
- 공통 | 핀 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 압력 트랜스미터 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
SCIP 서류 제품 이름 | Sensor AKS 3000 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
UK RoHS compliance | Out of scope |
공급 전압 [V] DC [최대] | 32 V |
공급 전압 [V] DC [최소] | 9 V |
국제 상품 번호 | 5702428915427 |
근본적으로 안전 | 아니요 |
낮은 클리핑 레벨 | 3.6 |
높은 클리핑 레벨 | 22.4 |
보상 온도 범위 [°C] [최대] | 40 °C |
보상 온도 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
보상 온도 범위 [°F] [최대] | 104 °F |
보상 온도 범위 [°F] [최소] | -22 °F |
비선형성 BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
사양 요소 | AKS 3000-D631-A0CD21-0 |
승인 |
ATEX GOST POCC cUR |
승인 표준 |
6967179 E227388 E31024 |
승인에 관한 주석 | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
압력 범위 [bar] [최대] | 9 bar |
압력 범위 [bar] [최소] | -1 bar |
압력 범위 [psi] [최대] | 130.5 psi |
압력 범위 [psi] [최소] | -14.5 psi |
압력 수/암 | 수 |
압력 연결 사이즈 | 16 x 1.5 |
압력 연결 유형 | M |
압력연결 표준 | ISO 261 |
영점 및 범위 조정 | 아니요 |
외함 정격 IP | IP65 |
전기 연결 수/암 | 수 |
전기적 연결 | Angular connector |
전기적 연결 크기 | 4 핀 |
전기적 연결 표준 | EN 175301-803-A |
정확도, 일반 +/- FS [%] | 1 % |
정확도, 최대 +/- FS [%] | 2 % |
제품군 | Sensors |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 85 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 185 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
중온 범위 [°C] [최대] | 85 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 185 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
진동제어장치 | No |
참조압력 단위 | Sealed gauge |
최대 과부하 압력 [bar] | 33 bar |
최대 반응 시간 [ms] | 4 ms |
출력 신호 [mA] [최대] | 20 mA |
출력 신호 [mA] [최소] | 4 mA |
출력신호 | Current |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 20 pc |
형식 | AKS 3000 |
흐름막벽 | 아니요 |