압력 트랜스미터, MBS 3050, 0.00 bar - 50.00 bar, 0.00 psi - 725.00 psi

060G3600

전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 3050-273C-E3GB04-2

제품 세부정보

총 중량 0.152 Kilogram
순중량 0.136 Kilogram
Volume 0.251 Liter
EAN 5702423200979

 

+ 공급 핀 4
+ 출력 핀 1
- 공통 핀 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP 서류 제품 이름 AKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
UK RoHS compliance Yes
공급 전압 [V] DC [최대] 32 V
공급 전압 [V] DC [최소] 9 V
국제 상품 번호 5702423200979
근본적으로 안전 아니요
낮은 클리핑 레벨 0.1
높은 클리핑 레벨 5.1
보상 온도 범위 [°C] [최대] 80 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소] 0 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대] 176 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소] 32 °F
비선형성 BFSL ±FS [%] 0.5 %
사양 요소 MBS 3050-273C-E3GB04-2
MBS 3050-273C-E3GB04-2
MBS 3050-273C-E3GB04-2
MBS 3050-273C-E3GB04-2
MBS 3050-273C-E3GB04-2
MBS 3050-273C-E3GB04-2
MBS 3050-273C-E3GB04-2
MBS 3050-273C-E3GB04-2
MBS 3050-273C-E3GB04-2
MBS 3050-273C-E3GB04-2
MBS 3050-273C-E3GB04-2
MBS 3050-273C-E3GB04-2
MBS 3050-273C-E3GB04-2
MBS 3050-273C-E3GB04-2
MBS 3050-273C-E3GB04-2
MBS 3050-273C-E3GB04-2
MBS 3050-273C-E3GB04-2
MBS 3050-273C-E3GB04-2
MBS 3050-273C-E3GB04-2
MBS 3050-273C-E3GB04-2
MBS 3050-273C-E3GB04-2
MBS 3050-273C-E3GB04-2
MBS 3050-273C-E3GB04-2
MBS 3050-273C-E3GB04-2
MBS 3050-273C-E3GB04-2
MBS 3050-273C-E3GB04-2
MBS 3050-273C-E3GB04-2
MBS 3050-273C-E3GB04-2
MBS 3050-273C-E3GB04-2
MBS 3050-273C-E3GB04-2
MBS 3050-273C-E3GB04-2
MBS 3050-273C-E3GB04-2
MBS 3050-273C-E3GB04-2
압력 범위 [bar] [최대] 50 bar
압력 범위 [bar] [최소] 0 bar
압력 범위 [psi] [최대] 725 psi
압력 범위 [psi] [최소] 0 psi
압력 수/암
압력 연결 HEX [mm] 27 mm
압력 연결 사이즈 1/4
압력 연결 유형 G
압력연결 표준 DIN 3852-E
ISO 1179-2 (Form E)
영점 및 범위 조정 아니요
외함 정격 IP IP67
전기 연결 수/암
전기적 연결 M12 x 1
전기적 연결 크기 4 핀
전기적 연결 표준 IEC 61076-2-101
정확도, 일반 +/- FS [%] 0.5 %
정확도, 최대 +/- FS [%] 1 %
제품군 Sensors
제품명 압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대] 85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -25 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 185 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -13 °F
중온 범위 [°C] [최대] 85 °C
중온 범위 [°C] [최소] -40 °C
중온 범위 [°F] [최대] 185 °F
중온 범위 [°F] [최소] -40 °F
진동제어장치 Yes
참조압력 단위 Sealed gauge
최대 과부하 압력 [bar] 100 bar
최대 반응 시간 [ms] 4 ms
출력 신호 [V] [최대] 4.5 V
출력 신호 [V] [최소] 0.5 V
출력신호 Voltage
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 20 pc
형식 MBS 3050
흐름막벽 아니요

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality