압력 트랜스미터, MBS 3000, -1.00 bar - 12.80 bar, -14.50 psi - 185.00 psi

060G3502

압력 연결 유형: NPT, 압력 연결 사이즈: 1/4-18, 사양 요소: MBS 3000-9331-A1AC04-0

제품 세부정보

총 중량 0.18 Kilogram
순중량 0.157 Kilogram
Volume 0.411 Liter
EAN 5702423183432

 

+ 공급 핀 1
- 공통 핀 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP 서류 제품 이름 AKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
UK RoHS compliance Yes
국제 상품 번호 5702423183432
근본적으로 안전 아니요
낮은 클리핑 레벨 3.6
높은 클리핑 레벨 22.4
보상 온도 범위 [°C] [최대] 80 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소] 0 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대] 176 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소] 32 °F
비선형성 BFSL ±FS [%] 0.5 %
사양 요소 MBS 3000-9331-A1AC04-0
승인 ATEX
승인에 관한 주석 ATEX Ex ec IIA T4 Gc
압력 범위 [bar] [최대] 12.8 bar
압력 범위 [bar] [최소] -1 bar
압력 범위 [psi] [최대] 185 psi
압력 범위 [psi] [최소] -14.5 psi
압력 수/암
압력 연결 HEX [mm] 27 mm
압력 연결 사이즈 1/4-18
압력 연결 유형 NPT
압력연결 표준 ANSI/ASME B1.20.1
영점 및 범위 조정 아니요
외함 정격 IP IP65
전기 연결 수/암 수 및 암
전기적 연결 Angular connector
전기적 연결 크기 Pg 9
전기적 연결 표준 EN 175301-803-A
정확도, 일반 +/- FS [%] 0.5 %
정확도, 최대 +/- FS [%] 1 %
제품군 Sensors
제품명 압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대] 85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 185 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
중온 범위 [°C] [최대] 85 °C
중온 범위 [°C] [최소] -40 °C
중온 범위 [°F] [최대] 185 °F
중온 범위 [°F] [최소] -40 °F
진동제어장치 No
참조압력 단위 Sealed gauge
최대 과부하 압력 [bar] 82.6 bar
최대 과부하 압력 [psi] 1198 psi
최대 반응 시간 [ms] 4 ms
출력 신호 [mA] [최대] 20 mA
출력 신호 [mA] [최소] 4 mA
출력신호 Current
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 14 pc
형식 MBS 3000
흐름막벽 아니요

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality