압력 트랜스미터, AKS 33, -1.00 bar - 6.00 bar, -14.50 psi - 87.00 psi
060G2104
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 사양 요소: AKS 33-D531-A1AB06-0
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 사양 요소: AKS 33-D531-A1AB06-0
총 중량 | 0.194 Kilogram |
순중량 | 0.168 Kilogram |
Volume | 0.416 Liter |
EAN | 5702422066026 |
총 중량 | 0.194 Kilogram |
순중량 | 0.168 Kilogram |
Volume | 0.416 Liter |
EAN | 5702422066026 |
+ 공급 | 핀 1 |
- 공통 | 핀 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 압력 트랜스미터 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89 |
SCIP 서류 제품 이름 | Sensor AKS 33 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
UK RoHS compliance | Out of scope |
공급 전압 [V] DC [최대] | 32 V |
공급 전압 [V] DC [최소] | 9 V |
국제 상품 번호 | 5702422066026 |
근본적으로 안전 | 아니요 |
낮은 클리핑 레벨 | 3.6 |
높은 클리핑 레벨 | 22.4 |
보상 온도 범위 [°C] [최대] | 40 °C |
보상 온도 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
보상 온도 범위 [°F] [최대] | 104 °F |
보상 온도 범위 [°F] [최소] | -22 °F |
비선형성 BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
사양 요소 | AKS 33-D531-A1AB06-0 |
승인 |
ATEX GOST POCC cUR |
승인 표준 |
6967179 E227388 E31024 |
승인에 관한 주석 | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
압력 범위 [bar] [최대] | 6 bar |
압력 범위 [bar] [최소] | -1 bar |
압력 범위 [psi] [최대] | 87 psi |
압력 범위 [psi] [최소] | -14.5 psi |
압력 수/암 | 수 |
압력 연결 사이즈 | 3/8 |
압력 연결 유형 | G |
압력연결 표준 | EN 837 |
영점 및 범위 조정 | 아니요 |
외함 정격 IP | IP65 |
전기 연결 수/암 | 수 및 암 |
전기적 연결 | Angular connector |
전기적 연결 크기 | Pg 9 |
전기적 연결 표준 | EN 175301-803-A |
정확도, 일반 +/- FS [%] | 0.3 % |
정확도, 최대 +/- FS [%] | 0.8 % |
제품군 | Sensors |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 85 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 185 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
중온 범위 [°C] [최대] | 85 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 185 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
진동제어장치 | No |
참조압력 단위 | Sealed gauge |
최대 과부하 압력 [bar] | 33 bar |
최대 과부하 압력 [psi] | 479 psi |
최대 반응 시간 [ms] | 4 ms |
출력 신호 [mA] [최대] | 20 mA |
출력 신호 [mA] [최소] | 4 mA |
출력신호 | Current |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 14 pc |
형식 | AKS 33 |
흐름막벽 | 아니요 |
+ 공급 | 핀 1 |
- 공통 | 핀 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 압력 트랜스미터 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89 |
SCIP 서류 제품 이름 | Sensor AKS 33 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
UK RoHS compliance | Out of scope |
공급 전압 [V] DC [최대] | 32 V |
공급 전압 [V] DC [최소] | 9 V |
국제 상품 번호 | 5702422066026 |
근본적으로 안전 | 아니요 |
낮은 클리핑 레벨 | 3.6 |
높은 클리핑 레벨 | 22.4 |
보상 온도 범위 [°C] [최대] | 40 °C |
보상 온도 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
보상 온도 범위 [°F] [최대] | 104 °F |
보상 온도 범위 [°F] [최소] | -22 °F |
비선형성 BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
사양 요소 | AKS 33-D531-A1AB06-0 |
승인 |
ATEX GOST POCC cUR |
승인 표준 |
6967179 E227388 E31024 |
승인에 관한 주석 | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
압력 범위 [bar] [최대] | 6 bar |
압력 범위 [bar] [최소] | -1 bar |
압력 범위 [psi] [최대] | 87 psi |
압력 범위 [psi] [최소] | -14.5 psi |
압력 수/암 | 수 |
압력 연결 사이즈 | 3/8 |
압력 연결 유형 | G |
압력연결 표준 | EN 837 |
영점 및 범위 조정 | 아니요 |
외함 정격 IP | IP65 |
전기 연결 수/암 | 수 및 암 |
전기적 연결 | Angular connector |
전기적 연결 크기 | Pg 9 |
전기적 연결 표준 | EN 175301-803-A |
정확도, 일반 +/- FS [%] | 0.3 % |
정확도, 최대 +/- FS [%] | 0.8 % |
제품군 | Sensors |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 85 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 185 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
중온 범위 [°C] [최대] | 85 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 185 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
진동제어장치 | No |
참조압력 단위 | Sealed gauge |
최대 과부하 압력 [bar] | 33 bar |
최대 과부하 압력 [psi] | 479 psi |
최대 반응 시간 [ms] | 4 ms |
출력 신호 [mA] [최대] | 20 mA |
출력 신호 [mA] [최소] | 4 mA |
출력신호 | Current |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 14 pc |
형식 | AKS 33 |
흐름막벽 | 아니요 |