압력 스위치, KP36
060-611366
조절범위 [bar] Pe: 2.00 - 14.00, 차압 압력 [bar]: 0.70 - 4.00, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: R, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP30, 최대 작동 압력 [bar]: 17.0
조절범위 [bar] Pe: 2.00 - 14.00, 차압 압력 [bar]: 0.70 - 4.00, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: R, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP30, 최대 작동 압력 [bar]: 17.0
총 중량 | 0.338 Kg |
순중량 | 0.304 Kg |
Volume | 0.585 Liter |
EAN | 5702428900089 |
총 중량 | 0.338 Kg |
순중량 | 0.304 Kg |
Volume | 0.585 Liter |
EAN | 5702428900089 |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EN 60947 배선 속성 |
연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2 연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2 단선/연선: 0.75-2.5 mm2 |
EN 60947 전기 속성 |
절연: 400V 오염 정도: 3 정격 임펄스 전압: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 압력 스위치 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL 승인 파일명 |
E31024 MH27572 |
방진방수 등급 Nema (~) | 1 |
복귀기능 | 자동 |
서비스 가능 | 아니요 |
승인 |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
압력 감지 소자 | 벨로우즈 |
압력 수/암 | 수 |
압력 연결 사이즈 | 1/4 |
압력 연결 유형 | R |
압력연결 표준 | ISO 7-1 |
외함 정격 IP | IP30 |
전기적 연결 | 고무 케이블 글랜드 |
전기적 연결 크기 | 6-14 mm |
접점기능 | SPDT |
접점의 정격 |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
제품 액세서리 | 스위치 액세서리 |
제품군 | Switches and thermostats |
제품의 설명 | 압력 스위치 |
조절범위 [psig] Pe | 0 psig |
조정 범위 [bar] Pe [최대] | 14 bar |
조정 범위 [bar] Pe [최소] | 2 bar |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 65 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 149 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
주변 온도 정보 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
차압 압력 [bar] [최대] | 4 bar |
차압 압력 [bar] [최소] | 0.7 bar |
차압 압력 [psi] [최대] | 58 psi |
차압 압력 [psi] [최소] | 10 psi |
최대 시험 압력 [bar] Pe | 22 bar |
최대 시험 압력 [psig] | 319 psig |
최대 작동 압력 [bar] | 17 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 245 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 36 pc |
형식 | KP36 |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EN 60947 배선 속성 |
연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2 연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2 단선/연선: 0.75-2.5 mm2 |
EN 60947 전기 속성 |
절연: 400V 오염 정도: 3 정격 임펄스 전압: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 압력 스위치 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL 승인 파일명 |
E31024 MH27572 |
방진방수 등급 Nema (~) | 1 |
복귀기능 | 자동 |
서비스 가능 | 아니요 |
승인 |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
압력 감지 소자 | 벨로우즈 |
압력 수/암 | 수 |
압력 연결 사이즈 | 1/4 |
압력 연결 유형 | R |
압력연결 표준 | ISO 7-1 |
외함 정격 IP | IP30 |
전기적 연결 | 고무 케이블 글랜드 |
전기적 연결 크기 | 6-14 mm |
접점기능 | SPDT |
접점의 정격 |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
제품 액세서리 | 스위치 액세서리 |
제품군 | Switches and thermostats |
제품의 설명 | 압력 스위치 |
조절범위 [psig] Pe | 0 psig |
조정 범위 [bar] Pe [최대] | 14 bar |
조정 범위 [bar] Pe [최소] | 2 bar |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 65 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 149 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
주변 온도 정보 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
차압 압력 [bar] [최대] | 4 bar |
차압 압력 [bar] [최소] | 0.7 bar |
차압 압력 [psi] [최대] | 58 psi |
차압 압력 [psi] [최소] | 10 psi |
최대 시험 압력 [bar] Pe | 22 bar |
최대 시험 압력 [psig] | 319 psig |
최대 작동 압력 [bar] | 17 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 245 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 36 pc |
형식 | KP36 |