압력 스위치, KP33

060-602566

차압 압력 [bar]: 0.25, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP30, 최대 작동 압력 [bar]: 10.0

제품 세부정보

총 중량 0.435 Kilogram
순중량 0.435 Kilogram
Volume 0.633 Liter
EAN 5702423262588

 

China RoHS compliance Yes
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EN 60947 배선 속성 연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2
연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성 절연: 400V
오염 정도: 3
정격 임펄스 전압: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description 압력 스위치
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
UK RoHS compliance Yes
UL 승인 파일명 E31024
MH27572
경보신호 상승
공장 설정 [bar] 2.7 bar
공장 설정 [MPa] 0.27 MPa
공장 설정 [psig] 39 psig
방진방수 등급 Nema (~) 1
복귀기능 자동
서비스 가능 아니요
승인 CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RINA
RMRS
UKCA
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
압력 감지 소자 벨로우즈
압력 수/암
압력 연결 사이즈 1/4
압력 연결 유형 G
압력연결 표준 ISO 228-1
외함 정격 IP IP30
전기적 연결 고무 케이블 글랜드
전기적 연결 크기 6-14 mm
접점기능 SPDT
접점의 정격 120Vac,16FLA,96LRA,3A파일럿듀티
16 A 저항, 단상
240 V AC, 8 FLA, 48 LRA
240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
8 A 저항, 단상
제품 액세서리 스위치 액세서리
제품군 Switches and thermostats
제품의 설명 압력 스위치
주변 온도 범위 [°C] [최대] 65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 149 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
주변 온도 정보 80 °C/176 °F for max 120 min
차압 압력 [bar] 0.25 bar
차압 압력 [psi] 3.5 psi
최대 시험 압력 [bar] Pe 10 bar
최대 시험 압력 [psig] 145 psig
최대 작동 압력 [bar] 10 bar
최대 작동 압력 [psig] 145 psig
포장 형식 인더스트리얼 팩
포장수량의 유형 24 pc
형식 KP33

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality