압력 스위치, KP6W
060-519091
조절범위 [bar] Pe: 8.00 - 42.00, 차압 압력 [bar]: 4.00 - 10.00, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: 플레어, 압력 연결 사이즈: 1/4, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP44, 최대 작동 압력 [bar]: 46.5
조절범위 [bar] Pe: 8.00 - 42.00, 차압 압력 [bar]: 4.00 - 10.00, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: 플레어, 압력 연결 사이즈: 1/4, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP44, 최대 작동 압력 [bar]: 46.5
총 중량 | 0.355 Kg |
순중량 | 0.34 Kg |
Volume | 0.937 Liter |
EAN | 5702424497217 |
총 중량 | 0.355 Kg |
순중량 | 0.34 Kg |
Volume | 0.937 Liter |
EAN | 5702424497217 |
China RoHS compliance | Yes |
EN 60947 배선 속성 |
연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2 연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2 단선/연선: 0.75-2.5 mm2 |
EN 60947 전기 속성 |
절연: 400V 오염 정도: 3 정격 임펄스 전압: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 압력 스위치 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL 승인 냉매 |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R744 |
UL 승인 파일명 | E31024 |
구분 | IV |
냉매 |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R454C R455A R507A R513A R744 |
방진방수 등급 Nema (~) | 2 |
복귀기능 | 자동 |
서비스 가능 | 아니요 |
승인 |
CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD PED PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
압력 감지 소자 | 벨로우즈 |
압력 수/암 | 수 |
압력 연결 사이즈 | 1/4 |
압력 연결 유형 | 플레어 |
압력연결 표준 | DIN 8906 |
오일프리 냉매 |
R134a R513A R515B |
외함 정격 IP | IP44 |
유체그룹 | 1 |
윤활유 호환성 | 오일 프리 어플리케이션 |
전기적 연결 | 고무 케이블 글랜드 |
전기적 연결 크기 | 6-14 mm |
접점기능 | SPDT |
접점의 정격 |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
제품 액세서리 | 스위치 액세서리 |
제품군 | Switches and thermostats |
제품의 설명 | 압력 스위치 |
조정 범위 [bar] Pe [최대] | 42 bar |
조정 범위 [bar] Pe [최소] | 8 bar |
조정 범위 [psig] Pe [최대] | 610 psig |
조정 범위 [psig] Pe [최소] | 116 psig |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 65 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -25 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 149 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -13 °F |
주변 온도 정보 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
차압 압력 [bar] [최대] | 10 bar |
차압 압력 [bar] [최소] | 4 bar |
차압 압력 [psi] [최대] | 145 psi |
차압 압력 [psi] [최소] | 58 psi |
최대 시험 압력 [bar] Pe | 46.5 bar |
최대 시험 압력 [psig] | 675 psig |
최대 작동 압력 [bar] | 46.5 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 675 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 36 pc |
형식 | KP6W |
China RoHS compliance | Yes |
EN 60947 배선 속성 |
연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2 연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2 단선/연선: 0.75-2.5 mm2 |
EN 60947 전기 속성 |
절연: 400V 오염 정도: 3 정격 임펄스 전압: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 압력 스위치 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL 승인 냉매 |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R744 |
UL 승인 파일명 | E31024 |
구분 | IV |
냉매 |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R454C R455A R507A R513A R744 |
방진방수 등급 Nema (~) | 2 |
복귀기능 | 자동 |
서비스 가능 | 아니요 |
승인 |
CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD PED PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
압력 감지 소자 | 벨로우즈 |
압력 수/암 | 수 |
압력 연결 사이즈 | 1/4 |
압력 연결 유형 | 플레어 |
압력연결 표준 | DIN 8906 |
오일프리 냉매 |
R134a R513A R515B |
외함 정격 IP | IP44 |
유체그룹 | 1 |
윤활유 호환성 | 오일 프리 어플리케이션 |
전기적 연결 | 고무 케이블 글랜드 |
전기적 연결 크기 | 6-14 mm |
접점기능 | SPDT |
접점의 정격 |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
제품 액세서리 | 스위치 액세서리 |
제품군 | Switches and thermostats |
제품의 설명 | 압력 스위치 |
조정 범위 [bar] Pe [최대] | 42 bar |
조정 범위 [bar] Pe [최소] | 8 bar |
조정 범위 [psig] Pe [최대] | 610 psig |
조정 범위 [psig] Pe [최소] | 116 psig |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 65 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -25 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 149 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -13 °F |
주변 온도 정보 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
차압 압력 [bar] [최대] | 10 bar |
차압 압력 [bar] [최소] | 4 bar |
차압 압력 [psi] [최대] | 145 psi |
차압 압력 [psi] [최소] | 58 psi |
최대 시험 압력 [bar] Pe | 46.5 bar |
최대 시험 압력 [psig] | 675 psig |
최대 작동 압력 [bar] | 46.5 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 675 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 36 pc |
형식 | KP6W |