압력 스위치, KPS35

060-410266

조절범위 [bar] Pe: 0.00 - 8.00, 차압 압력 [bar]: 0.40 - 1.50, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 외함 정격 IP: IP67, 최대 작동 압력 [bar]: 12.0

제품 세부정보

총 중량 0.969 Kilogram
순중량 0.885 Kilogram
Volume 1.87 Liter
EAN 5702423142798

 

China RoHS compliance Yes
EN 60947 배선 속성 연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2
연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2
단선/연선: 0.75-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성 절연: 400V
오염 정도: 3
정격 임펄스 전압: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description 압력 스위치
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
UK RoHS compliance Out of scope
UL 승인 파일명 E73170
동일제품 060-310066
복귀기능 자동
서비스 가능 아니요
승인 ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
UKCA
UL
압력 감지 소자 벨로우즈
압력 수/암
압력 연결 사이즈 3/8
압력 연결 유형 G
압력연결 표준 ISO 228-1
외함 정격 IP IP67
전기 연결 비고 메탈 케이블 글랜드
전기 연결 수/암
전기적 연결 나사형 케이블 도입부
전기적 연결 크기 Pg 13.5
전기적 연결 표준 DIN 40430
접점기능 SPDT 금
접점의 정격 AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR 최대 50 A
for gold 1…30 mA, 5...30 V
제품 액세서리 스위치 액세서리
제품군 Switches and thermostats
제품의 설명 압력 스위치
조정 범위 [bar] Pe [최대] 8 bar
조정 범위 [bar] Pe [최소] 0 bar
조정 범위 [MPa] Pe [최대] 0.8 MPa
조정 범위 [MPa] Pe [최소] 0 MPa
조정 범위 [psig] Pe [최대] 116 psig
조정 범위 [psig] Pe [최소] 0 psig
주변 온도 범위 [°C] [최대] 70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 158 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
주변 온도 정보 80 °C/176 °F for max 120 min
차압 압력 [bar] [최대] 1.5 bar
차압 압력 [bar] [최소] 0.4 bar
차압 압력 [psi] [최대] 22 psi
차압 압력 [psi] [최소] 6 psi
최대 시험 압력 [bar] Pe 12 bar
최대 시험 압력 [psig] 174 psig
최대 작동 압력 [bar] 12 bar
최대 작동 압력 [psig] 174 psig
포장 형식 인더스트리얼 팩
포장수량의 유형 12 pc
형식 KPS35

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality