압력 스위치, KPI36

060-316966

조절범위 [bar] Pe: 2.00 - 12.00, 차압 압력 [bar]: 0.50 - 1.60, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP30, 최대 작동 압력 [bar]: 18.0

제품 세부정보

총 중량 0.344 Kilogram
순중량 0.314 Kilogram
Volume 0.62 Liter
EAN 5702423147038

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EN 60947 배선 속성 연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2
연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2
단선/연선: 0.75-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성 절연: 400V
오염 정도: 3
정격 임펄스 전압: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
UL 승인 파일명 E31024
방진방수 등급 Nema (~) 1
복귀기능 자동
서비스 가능 아니요
승인 CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RoHS China
UKCA
c UL us UL873, CS C22.2
압력 감지 소자 벨로우즈
압력 수/암
압력 연결 사이즈 1/4
압력 연결 유형 G
압력연결 표준 ISO 228-1
외함 정격 IP IP30
전기적 연결 고무 케이블 글랜드
전기적 연결 크기 6-14 mm
접점기능 SPDT
접점의 정격 AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR=36 A, 240 V
LR=48 A, 120 V
제품 액세서리 스위치 액세서리
제품군 Switches and thermostats
제품명 압력 스위치
제품의 설명 압력 스위치
조정 범위 [bar] Pe [최대] 12 bar
조정 범위 [bar] Pe [최소] 2 bar
조정 범위 [psig] Pe [최대] 174 psig
조정 범위 [psig] Pe [최소] 29 psig
주변 온도 범위 [°C] [최대] 65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 149 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
주변 온도 정보 80 °C/176 °F for max 120 min
차압 압력 [bar] [최대] 1.6 bar
차압 압력 [bar] [최소] 0.5 bar
차압 압력 [psi] [최대] 23 psi
차압 압력 [psi] [최소] 7 psi
최대 시험 압력 [bar] Pe 18 bar
최대 시험 압력 [psig] 261 psig
최대 작동 압력 [bar] 18 bar
최대 작동 압력 [psig] 261 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 36 pc
형식 KPI36

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality