압력 스위치, KPS43
060-312066
조절범위 [bar] Pe: 1.00 - 10.00, 차압 압력 [bar]: 0.70 - 2.80, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP67, 최대 작동 압력 [bar]: 120.0
조절범위 [bar] Pe: 1.00 - 10.00, 차압 압력 [bar]: 0.70 - 2.80, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP67, 최대 작동 압력 [bar]: 120.0
총 중량 | 1.202 Kilogram |
순중량 | 1.103 Kilogram |
Volume | 2.456 Liter |
EAN | 5702423146932 |
총 중량 | 1.202 Kilogram |
순중량 | 1.103 Kilogram |
Volume | 2.456 Liter |
EAN | 5702423146932 |
China RoHS compliance | Yes |
EN 60947 배선 속성 |
연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2 연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2 단선/연선: 0.75-2.5 mm2 |
EN 60947 전기 속성 |
절연: 400V 오염 정도: 3 정격 임펄스 전압: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description | 압력 스위치 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 승인 파일명 | E73170 |
동일제품 | 060-410566 |
복귀기능 | 자동 |
서비스 가능 | 아니요 |
승인 |
ABS BV CCC CCS CE CMIM DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA UL |
압력 감지 소자 | 다이어프램 |
압력 수/암 | 암 |
압력 연결 사이즈 | 1/4 |
압력 연결 유형 | G |
압력연결 표준 | ISO 228-1 |
외함 정격 IP | IP67 |
전기 연결 비고 | 메탈 케이블 글랜드 |
전기 연결 수/암 | 암 |
전기적 연결 | 나사형 케이블 도입부 |
전기적 연결 크기 | Pg 13.5 |
전기적 연결 표준 | DIN 40430 |
접점기능 | SPDT 금 |
접점의 정격 |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR 최대 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
제품 액세서리 | 스위치 액세서리 |
제품군 | Switches and thermostats |
제품의 설명 | 압력 스위치 |
조정 범위 [bar] Pe [최대] | 10 bar |
조정 범위 [bar] Pe [최소] | 1 bar |
조정 범위 [MPa] Pe [최대] | 1 MPa |
조정 범위 [MPa] Pe [최소] | 0.1 MPa |
조정 범위 [psig] Pe [최대] | 145 psig |
조정 범위 [psig] Pe [최소] | 14.5 psig |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 70 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -25 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 158 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -13 °F |
주변 온도 정보 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
차압 압력 [bar] [최대] | 2.8 bar |
차압 압력 [bar] [최소] | 0.7 bar |
차압 압력 [psi] [최대] | 41 psi |
차압 압력 [psi] [최소] | 10 psi |
최대 시험 압력 [bar] Pe | 180 bar |
최대 시험 압력 [psig] | 2611 psig |
최대 작동 압력 [bar] | 120 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 1740 psig |
파괴 압력 [bar] | 240 bar |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 8 pc |
형식 | KPS43 |
China RoHS compliance | Yes |
EN 60947 배선 속성 |
연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2 연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2 단선/연선: 0.75-2.5 mm2 |
EN 60947 전기 속성 |
절연: 400V 오염 정도: 3 정격 임펄스 전압: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description | 압력 스위치 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 승인 파일명 | E73170 |
동일제품 | 060-410566 |
복귀기능 | 자동 |
서비스 가능 | 아니요 |
승인 |
ABS BV CCC CCS CE CMIM DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA UL |
압력 감지 소자 | 다이어프램 |
압력 수/암 | 암 |
압력 연결 사이즈 | 1/4 |
압력 연결 유형 | G |
압력연결 표준 | ISO 228-1 |
외함 정격 IP | IP67 |
전기 연결 비고 | 메탈 케이블 글랜드 |
전기 연결 수/암 | 암 |
전기적 연결 | 나사형 케이블 도입부 |
전기적 연결 크기 | Pg 13.5 |
전기적 연결 표준 | DIN 40430 |
접점기능 | SPDT 금 |
접점의 정격 |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR 최대 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
제품 액세서리 | 스위치 액세서리 |
제품군 | Switches and thermostats |
제품의 설명 | 압력 스위치 |
조정 범위 [bar] Pe [최대] | 10 bar |
조정 범위 [bar] Pe [최소] | 1 bar |
조정 범위 [MPa] Pe [최대] | 1 MPa |
조정 범위 [MPa] Pe [최소] | 0.1 MPa |
조정 범위 [psig] Pe [최대] | 145 psig |
조정 범위 [psig] Pe [최소] | 14.5 psig |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 70 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -25 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 158 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -13 °F |
주변 온도 정보 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
차압 압력 [bar] [최대] | 2.8 bar |
차압 압력 [bar] [최소] | 0.7 bar |
차압 압력 [psi] [최대] | 41 psi |
차압 압력 [psi] [최소] | 10 psi |
최대 시험 압력 [bar] Pe | 180 bar |
최대 시험 압력 [psig] | 2611 psig |
최대 작동 압력 [bar] | 120 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 1740 psig |
파괴 압력 [bar] | 240 bar |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 8 pc |
형식 | KPS43 |