압력 스위치, KPS33

060-310466

조절범위 [bar] Pe: 0 - 3.5, 차압 압력 [bar]: 0.2, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP67, 최대 작동 압력 [bar]: 10

제품 세부정보

총 중량 1.07 Kilogram
순중량 0.98 Kilogram
Volume 2.518 Liter
EAN 5702423146819

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EN 60947 배선 속성 연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2
연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2
단선/연선: 0.75-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성 절연: 400V
오염 정도: 3
정격 임펄스 전압: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Out of scope
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP 서류 제품 이름 KPS Pressure Switch
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL 승인 파일명 E73170
복귀기능 자동
서비스 가능 아니요
승인 ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
UL
압력 감지 소자 벨로우즈
압력 수/암
압력 연결 사이즈 1/4
압력 연결 유형 G
압력연결 표준 ISO 228-1
외함 정격 IP IP67
전기 연결 비고 메탈 케이블 글랜드
전기 연결 수/암
전기적 연결 나사형 케이블 도입부
전기적 연결 크기 Pg 13.5
전기적 연결 표준 DIN 40430
접점기능 SPDT 금
접점의 정격 AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR 최대 50 A
for gold 1…30 mA, 5...30 V
제품 액세서리 스위치 액세서리
제품군 Switches and thermostats
제품명 압력 스위치
제품의 설명 압력 스위치
조정 범위 [bar] Pe [최대] 3.5 bar
조정 범위 [bar] Pe [최소] 0 bar
조정 범위 [MPa] Pe [최대] 0.35 MPa
조정 범위 [MPa] Pe [최소] 0 MPa
조정 범위 [psig] Pe [최대] 51 psig
조정 범위 [psig] Pe [최소] 0 psig
주변 온도 범위 [°C] [최대] 70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 158 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
주변 온도 정보 80 °C/176 °F for max 120 min
차압 압력 [bar] 0.2 bar
차압 압력 [psi] 3 psi
최대 시험 압력 [bar] Pe 10 bar
최대 시험 압력 [psig] 145 psig
최대 작동 압력 [bar] 10 bar
최대 작동 압력 [psig] 145 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 8 pc
형식 KPS33

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality