압력 스위치, KP15
060-206091
좌측조절 [bar]Pe: -0.90 - 7.00, 조정 우측 [bar]Pe: 8.0 - 32.0, 차압 압력좌측 [bar]: 0.70, 차압 압력우측 [bar]: 4.0, 접점기능: SPDT, 좌측 복귀기능: 수동 최소
좌측조절 [bar]Pe: -0.90 - 7.00, 조정 우측 [bar]Pe: 8.0 - 32.0, 차압 압력좌측 [bar]: 0.70, 차압 압력우측 [bar]: 4.0, 접점기능: SPDT, 좌측 복귀기능: 수동 최소
총 중량 | 0.672 Kilogram |
순중량 | 0.6 Kilogram |
Volume | 1.259 Liter |
EAN | 5702424498368 |
총 중량 | 0.672 Kilogram |
순중량 | 0.6 Kilogram |
Volume | 1.259 Liter |
EAN | 5702424498368 |
China RoHS compliance | Yes |
EN 60947 배선 속성 |
연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2 연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2 단선/연선: 0.75-2.5 mm2 |
EN 60947 전기 속성 |
절연: 400V 오염 정도: 3 정격 임펄스 전압: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MWP 우측 [bar] Pe | 32 bar |
MWP 우측 [psig] Pe | 465 psig |
MWP 좌측 [bar] Pe | 17 bar |
MWP 좌측 [psig] Pe | 245 psig |
Product Name Description | 압력 스위치 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP 서류 제품 이름 | KP/KPI pressure switch |
UK RoHS compliance | Yes |
UL 승인 냉매 |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
UL 승인 파일명 | E31024 |
냉매 |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
모세관 길이 [mm] | 900 mm |
모세관 길이 분율 [in] | 36 in |
방진방수 등급 Nema (~) | 1 |
서비스 가능 | 아니요 |
승인 |
BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
압력 감지 소자 | 벨로우즈 |
압력 수/암 | 암 |
압력 연결 사이즈 | 1/4 |
압력 연결 유형 | 플레어 너트 |
압력연결 표준 | DIN 8912 |
오일프리 냉매 |
R134a R513A R515B |
외함 정격 IP | IP30 |
우측 복귀기능 | 수동 최대 |
윤활유 호환성 | 오일 프리 어플리케이션 |
전기 연결 수/암 | 암 |
전기적 연결 | 스위블 케이블 커넥터 |
전기적 연결 크기 | NPSM 1/2 - 14 |
접점기능 | SPDT |
접점의 정격 |
120Vac,16FLA,96LRA,3A파일럿듀티 16 A 저항, 단상 240 V AC, 8 FLA, 48 LRA 240V dc,12W pilot duty(0.05 A) 8 A 저항, 단상 Extra: 50VA, 240V ac 유도 전류 |
제품 액세서리 | 스위치 액세서리 |
제품군 | Switches and thermostats |
제품의 설명 | 이원 압력 제어 |
조정 우측 [bar]Pe [최대] | 32 bar |
조정 우측 [bar]Pe [최소] | 8 bar |
조정 우측 [psig]Pe [최대] | 464 psig |
조정 우측 [psig]Pe [최소] | 116 psig |
조정 좌측 [bar]Pe [최대] | 7 bar |
조정 좌측 [bar]Pe [최소] | -0.9 bar |
조정 좌측 범위 Pe | 27 inHg - 101 psig |
좌측 복귀기능 | 수동 최소 |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 65 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 149 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
주변 온도 정보 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
차압 압력우측 [bar] | 4 bar |
차압 압력우측 [psi] | 58 psi |
차압 압력좌측 [bar] | 0.7 bar |
차압 압력좌측 [psi] | 10 psi |
최대시험압력우측[bar] | 35 bar |
최대시험압력좌측[bar] | 20 bar |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 16 pc |
형식 | KP15 |
China RoHS compliance | Yes |
EN 60947 배선 속성 |
연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2 연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2 단선/연선: 0.75-2.5 mm2 |
EN 60947 전기 속성 |
절연: 400V 오염 정도: 3 정격 임펄스 전압: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MWP 우측 [bar] Pe | 32 bar |
MWP 우측 [psig] Pe | 465 psig |
MWP 좌측 [bar] Pe | 17 bar |
MWP 좌측 [psig] Pe | 245 psig |
Product Name Description | 압력 스위치 |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP 서류 제품 이름 | KP/KPI pressure switch |
UK RoHS compliance | Yes |
UL 승인 냉매 |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
UL 승인 파일명 | E31024 |
냉매 |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
모세관 길이 [mm] | 900 mm |
모세관 길이 분율 [in] | 36 in |
방진방수 등급 Nema (~) | 1 |
서비스 가능 | 아니요 |
승인 |
BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
압력 감지 소자 | 벨로우즈 |
압력 수/암 | 암 |
압력 연결 사이즈 | 1/4 |
압력 연결 유형 | 플레어 너트 |
압력연결 표준 | DIN 8912 |
오일프리 냉매 |
R134a R513A R515B |
외함 정격 IP | IP30 |
우측 복귀기능 | 수동 최대 |
윤활유 호환성 | 오일 프리 어플리케이션 |
전기 연결 수/암 | 암 |
전기적 연결 | 스위블 케이블 커넥터 |
전기적 연결 크기 | NPSM 1/2 - 14 |
접점기능 | SPDT |
접점의 정격 |
120Vac,16FLA,96LRA,3A파일럿듀티 16 A 저항, 단상 240 V AC, 8 FLA, 48 LRA 240V dc,12W pilot duty(0.05 A) 8 A 저항, 단상 Extra: 50VA, 240V ac 유도 전류 |
제품 액세서리 | 스위치 액세서리 |
제품군 | Switches and thermostats |
제품의 설명 | 이원 압력 제어 |
조정 우측 [bar]Pe [최대] | 32 bar |
조정 우측 [bar]Pe [최소] | 8 bar |
조정 우측 [psig]Pe [최대] | 464 psig |
조정 우측 [psig]Pe [최소] | 116 psig |
조정 좌측 [bar]Pe [최대] | 7 bar |
조정 좌측 [bar]Pe [최소] | -0.9 bar |
조정 좌측 범위 Pe | 27 inHg - 101 psig |
좌측 복귀기능 | 수동 최소 |
주변 온도 범위 [°C] [최대] | 65 °C |
주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
주변 온도 범위 [°F] [최대] | 149 °F |
주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
주변 온도 정보 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
차압 압력우측 [bar] | 4 bar |
차압 압력우측 [psi] | 58 psi |
차압 압력좌측 [bar] | 0.7 bar |
차압 압력좌측 [psi] | 10 psi |
최대시험압력우측[bar] | 35 bar |
최대시험압력좌측[bar] | 20 bar |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 16 pc |
형식 | KP15 |