압력 스위치, KP15

060-124591

좌측조절 [bar]Pe: -0.90 - 7.00, 조정 우측 [bar]Pe: 8.0 - 32.0, 차압 압력좌측 [bar]: 0.70, 차압 압력우측 [bar]: 4.0, 접점기능: SPDT, 좌측 복귀기능: 수동 최소

제품 세부정보

총 중량 0.484 Kilogram
순중량 0.422 Kilogram
Volume 0.861 Liter
EAN 5702424498108

 

Application note Not applicable for liquid line
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
EN 60947 배선 속성 연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2
연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2
단선/연선: 0.75-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성 절연: 400V
오염 정도: 3
정격 임펄스 전압: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
MWP 우측 [bar] Pe 35 bar
MWP 우측 [psig] Pe 510 psig
MWP 좌측 [bar] Pe 17 bar
MWP 좌측 [psig] Pe 245 psig
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP 서류 제품 이름 KP/KPI pressure switch
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
UL 승인 냉매 R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
UL 승인 파일명 E31024
냉매 R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
방진방수 등급 Nema (~) 1
서비스 가능 아니요
승인 BV
CCC
CE
DNV
GL
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
UKCA
c UL us UL873, CS C22.2
압력 감지 소자 벨로우즈
압력 수/암
압력 연결 사이즈 1/4
압력 연결 유형 플레어
압력연결 표준 DIN 8906
오일프리 냉매 R134a
R513A
R515B
외함 정격 IP IP30
우측 복귀기능 수동 최대
윤활유 호환성 오일 프리 어플리케이션
전기적 연결 고무 케이블 글랜드
전기적 연결 크기 6-14 mm
접점기능 SPDT
접점의 정격 AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
제품 액세서리 스위치 액세서리
제품군 Switches and thermostats
제품명 압력 스위치
제품의 설명 이원 압력 제어
조정 우측 [bar]Pe [최대] 32 bar
조정 우측 [bar]Pe [최소] 8 bar
조정 우측 [psig]Pe [최대] 464 psig
조정 우측 [psig]Pe [최소] 116 psig
조정 좌측 [bar]Pe [최대] 7 bar
조정 좌측 [bar]Pe [최소] -0.9 bar
조정 좌측 범위 Pe 27 inHg - 101 psig
좌측 복귀기능 수동 최소
주변 온도 범위 [°C] [최대] 65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 149 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
주변 온도 정보 80 °C/176 °F for max 120 min
차압 압력우측 [bar] 4 bar
차압 압력우측 [psi] 58 psi
차압 압력좌측 [bar] 0.7 bar
차압 압력좌측 [psi] 10 psi
최대시험압력우측[bar] 35 bar
최대시험압력좌측[bar] 20 bar
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 24 pc
형식 KP15

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality