압력 스위치, KPI35

060-121966

조절범위 [bar] Pe: -0.2 - 8, 차압 압력 [bar]: 0.5 - 2, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP30, 최대 작동 압력 [bar]: 18

제품 세부정보

총 중량 0.346 Kilogram
순중량 0.313 Kilogram
Volume 0.57 Liter
EAN 5702423146734

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 배선 속성 연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2
연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2
단선/연선: 0.75-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성 절연: 400V
오염 정도: 3
정격 임펄스 전압: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL 승인 파일명 E31024
동일제품 060-122466
방진방수 등급 Nema (~) 1
복귀기능 자동
서비스 가능 아니요
승인 CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RoHS China
c UL us UL873, CS C22.2
압력 감지 소자 벨로우즈
압력 수/암
압력 연결 사이즈 1/4
압력 연결 유형 G
압력연결 표준 ISO 228-1
외함 정격 IP IP30
전기적 연결 고무 케이블 글랜드
전기적 연결 크기 6-14 mm
접점기능 SPDT
접점의 정격 AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR=36 A, 240 V
LR=48 A, 120 V
제품 액세서리 스위치 액세서리
제품군 Switches and thermostats
제품명 압력 스위치
제품의 설명 압력 스위치
조절범위 6 inHg - 116 psig
조정 범위 [bar] Pe [최대] 8 bar
조정 범위 [bar] Pe [최소] -0.2 bar
주변 온도 범위 [°C] [최대] 65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 149 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
주변 온도 정보 80 °C/176 °F for max 120 min
차압 압력 [bar] [최대] 2 bar
차압 압력 [bar] [최소] 0.5 bar
차압 압력 [psi] [최대] 29 psi
차압 압력 [psi] [최소] 7 psi
최대 시험 압력 [bar] Pe 18 bar
최대 시험 압력 [psig] 261 psig
최대 작동 압력 [bar] 18 bar
최대 작동 압력 [psig] 261 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 36 pc
형식 KPI35

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality