압력 스위치, KP7ABS

060-120566

좌측조절 [bar]Pe: 8 - 32, 조정 우측 [bar]Pe: 8 - 32, 차압 압력좌측 [bar]: 4, 차압 압력우측 [bar]: 4, 접점기능: 2 SPST(NC), 좌측 복귀기능: 수동 최대, 우측 복귀기능: 수동 최대

Produktinformation

Bruttovikt 0.786 Kilogram
Nettovikt 0.735 Kilogram
Volym 1.993 Liter
EAN 5702428517102

 

Antal per förpackningsformat 10 antal
Application note Not applicable for liquid line
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Differens höger sida [bar] 4 bar
Differens höger sida [psi] 58 psi
Differens vänster sida [bar] 4 bar
Differens vänster sida [psi] 58 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. 6-14 mm
Elektrisk anslutning Gummikabelbox
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flödesgrupp 1
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS Kina
c UL us UL873, CS C22.2
In scope of WEEE Yes
Kapslingsgrad IP IP30
Kapslingsgrad Nema (~) 1
Kategori IV
Kontakt belastning AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Kontaktfunk. 2 SPST(NC)
Köldmedium R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R717
Max testtryck höger sida [bar] 35 bar
Max testtryck vänster sida [bar] 35 bar
Max. arb.tryck höger sida [bar] Pe 35 bar
Max. arb.tryck höger sida [psig] Pe 510 psig
Max. arb.tryck vänster sida 35 bar
Max. arb.tryck vänster sida [psig] Pe 510 psig
Oljefria köldmedier R134a
R513A
R515B
Omg. Temp. Obs! 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -25 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 149 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -13 °F
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Produktbeskrivning Dubbel pressostat
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Pressostat
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Reglering höger sida [bar]Pe [Max] 32 bar
Reglering höger sida [bar]Pe [Min] 8 bar
Reglering höger sida [psig]Pe [Max] 464 psig
Reglering höger sida [psig]Pe [Min] 116 psig
Reglering vänster sida [bar]Pe [Max] 464 psig
Reglering vänster sida [bar]Pe [Max] 32 bar
Reglering vänster sida [bar]Pe [Min] 8 bar
Reglering vänster sida [psig]Pe [Min] 116 psig
Reset höger Manuell max.
Reset vänster Manuell max.
SCIP ID nr b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP-dokumentproduktnamn KP/KPI pressure switch
Servicerbar Nej
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
Sprängtryck [bar] 140 bar
SS-EN60947 elektriska egenskaper Isolering: 400V
Föroreningsgrad: 3
Märkimpulsspänning: 4kV
Short circuit prot, fuse: 16A
SS-EN60947 kopplingsegenskaper Flex., hylsor: 0,5–1,5mm2
Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2
Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2
Tryck givarelement Bälg
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 10 x 0.75
Tryckansl. std ISO 261
Tryckansl. typ M
Typ KP7ABS
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
UL godk. fil nummer E31024
UL-godkända köldmedier R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R717
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality